产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0H8R

BCC M418-0000-1A-069-PX4825-150-C033

安全电缆 AIDA 标准

接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
电缆
PUR 黄色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
电缆
PUR 黄色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...80 °C
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
2.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黄色