替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0C0KBCC M415-0000-2A-067-PS75N6-015182.93 CNY |
BCC09MMBCC M415-0000-2A-067-PS75N6-020213.38 CNY |
BCC0P6HBCC M415-0000-2A-067-PS75N6-005122.03 CNY |
|
接口 | M12x1公头,直头,5针,A编码 | M12x1公头,直头,5针,A编码 | M12x1公头,直头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
接口 | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
电缆 | PUR 屏蔽 紫色, 1.5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 紫色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 紫色, 0.5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
导线截面 | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |

仅支持 CAD 模型下载