替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC0A2JBCC S425-0000-1A-008-PX0434-030173.85 CNY |
BCC08CUBCC S425-0000-1A-008-PX0434-050202.20 CNY |
|
Special characteristics | Washdown | Washdown |
---|---|---|
接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 |
功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 |
开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 |
电缆 | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |

仅支持 CAD 模型下载