仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M8x1公头,直头,3针,A编码
可连接触点的数量
3
连接截面
0.14...0.38 mm²
绞线固定
接入技术
电缆直径D
3...5 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC09EWBCC M333-0000-20-000-22X334-000107.40 CNY |
BCC02HEBKS-S113-RT13107.40 CNY |
|
接口 | M8x1公头,直头,3针,A编码 | M8x1公头,直头,3针,A编码 |
---|---|---|
可连接触点的数量 | 3 | 3 |
连接截面 | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² |
绞线固定 | 接入技术 | 绝缘位移连接技术 |
电缆直径D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67 | IP67 |
环境温度 | -25...85 °C | -40...85 °C |
许可/一致性 | WEEE |
cURus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载