参考图片 下载 3D 模型 放大 BAM0373 BAM MB-XA-044-D30,5-1 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 用于人机界面的支架 功能原理 SmartLight支架 使用 用于Smartlight信号灯 材料 铝 阳极化,自然色 尺寸 Ø 70 x 38 mm 紧固 拧紧、夹紧 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型