参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
环形照明
接口
电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
规格
环形照明
尺寸
Ø 40.5 x 13 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
104 mA, 170 mA (Boost mode)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载