参考图片 下载 3D 模型 放大 BAE011K BAE LX-VS-SI030A 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 聚光照明 接口 电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m 规格 聚光照明 尺寸 Ø 30 x 67.5 mm 测量工作电压Ue DC 24 V 耗电,最大 300 mA 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型