登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

FHW02AF

B5M4018C

S 卡口镜头

过滤器
红外截止滤镜
焦距
4 mm
挡板
1.8
最小目标距离 (MOD)
200 mm
水平视角
86.0 °
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
过滤器
红外截止滤镜
焦距
4 mm
挡板
1.8
最小目标距离 (MOD)
200 mm
水平视角
86.0 °
垂直视角
63.0 °
最大 传感器尺寸
1/2.5"
图像分辨率
5 MP
镜头接口
S型接口
尺寸
Ø 14 x 17.44 mm
重量
7 g
附加文本
视角与传感器规格的关系是1/2.5"
Manufacturer
Lensation
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
eCl@ss 8.1
27-31-02-92
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续