17.06.2020
智能位置反馈的焊接免疫磁场传感器
为了实现更高的工艺安全性和更高的设备正常运行时间

焊接是一个恶劣的环境。高温和飞溅的火花会造成热损伤,焊接飞溅物会粘在传感器和电缆上,影响其功能。高焊接电流会产生磁干扰场,这也会影响传感器的功能。而我们的抗干扰的BMF 415KW磁场传感器就不会出现这种情况。它是专门为气动驱动器设计的,气动驱动器用于焊接领域的应用。它的抗焊接火花电缆有助于提高设备的正常运行时间。
为了提高过程的安全性,传感器可以检测到磁干扰场并将其抑制。
IO-Link接口可用于读取综合诊断数据,并获得诸如设备状态或当前环境条件等信息。
特点
- 不受高焊接电流的磁场干扰(AC和MFDC设备)。
- IO-Link版本。干扰抑制时间可配置为50至1,000毫秒。
- 灵活性。M8或M12连接器,开放的电缆端。
- 通过IO-Link进行状态监测:如信号质量、设备温度或工作时间。
- 防焊接火花的TPU或硅电缆。
相关主题
Downloads
-
Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback