27.04.2023
新型BMP磁场位移测量系统--功能更多、更强大
易于集成,可灵活配置

现代自动化系统中,一方面因日益变化的需求及产品规格需要更多的灵活性,另一方面又要始终确保过程及产品质量的高要求,这两方面往往很难两全。在其中,最为关键是您能够随时了解整个生产流程的状态。这也正是巴鲁夫新型BMP磁场位置测量系统可以帮助到您的地方,让您能可靠持续的监控产线流程且不产生任何磨损。
例如,无论您是需要监控汽车行业内的装配线,还是需要在包装行业实现快速更换或快速调节过程参数。有了新型BMP磁场位置测量系统,您就可以控制您的生产流程,确保工件的同步加工并维持节能效益。
提高集成度,实现更多的灵活性
时间就是金钱。因此,使用巴鲁夫的新型BMP磁场位移测量系统,您可以毫不费力地提高生产的透明度,防止错误和失败。该系统与径向和轴向排列的磁铁兼容,可直接适用于您的个性化应用。
可定制化:根据客户要求进行设备参数设置
新型BMP磁场位移测量系统一个重要组成部分是可定制的概念:如果您的应用是高动态或可重复的,您可以在调试前根据您的需求配置参数。
耐用的气缸经常被用于工厂自动化中。对于自动化技术中的许多高要求任务,准确监测气缸的运动过程是至关重要的。
监测气缸上活塞的位置
我们的磁场位移测量系统是监测气缸活塞位置的杰出解决方案。安装起来快速且直观,它们可以无接触地检测活塞的末端位置,无磨损且可靠,从而确保机器运行过程中的安全。
特点
- 透明:在狭小的空间内也能获得连续的位置反馈
- 可整合:检测径向和轴向的磁铁
- 过程安全:低温漂移及高质量的电磁兼容
- 可定制:根据客户要求进行产品配置
- 数字化访问:通过IO-Link提供附加数据,是快速更换、状态监控及预测性维护的理想选择
相关主题
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality