产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

03.08.2023

简单实用:新一代IO-Link传感器/执行器模块

IO-Link技术入门款

简单(和)好:新一代的IO-Link传感器/执行器集线器

采用新一代I/O模块,可以轻松享受高效且经过验证的IO-Link技术带来的各种优势。该产品可根据您的需求进行灵活调整,根据不同的应用,最多可以管理多达16个数字输入或8个数字输入和输出端口。

要对现有应用进行拓展也变得更容易。新一代的IO-Link传感器/执行器模块有8个标准化的M12端口,其中4个可以进行可变的配置。
与现有的巴鲁夫IO-Link传感器/执行器模块相比,其优势在于改进的外壳理念和简化的设计。
少即是多--您可以轻松使用基本I/O功能及相应支持,无需复杂的附加功能。

我们采用新的可持续发展的外壳概念,使用可回收材料,并以环保的方式进行管理,不使用灌封材料。此外,我们的I/O模块以巴鲁夫一贯的质量标准生产,能满足工业用途的所有要求。

利用IO-Link提高过程质量

IO-Link为用户带来了更多的灵活性,提高了自动化的效率。我们新一代IO-Link传感器/执行器模块为您提供基础的IO-Link技术,以支持基本的I/O功能。因为通信和电源在同一条线上运行,您可简单地实现高效的拓扑结构。我们的I/O模块的另一个优势:它们可将标准传感器和执行器集成到IO-Link拓扑结构中。传感器/执行器模块还为您提供了很高的节约潜力,因为它们减少了现场总线模块的数量,并实现了应用程序的高效扩展。总而言之,这是进入IO-Link标准、或经济有效地完成多功能应用的理想解决方案。

特点

  • 高效且有效--完全适用于处理低功耗信号
  • 灵活且来源单一--我们新一代的I/O模块有NPN和PNP两种型号可供选择
  • 紧凑、轻便、可持续--针对移动性应用进行了优化,延承了巴鲁夫一贯的质量
  • 由于采用COM3传输标准,可实现快速、有效的信号传输并减少信号运行时间
  • 可根据您的需要进行单独调整,其中四个数字端口可灵活配置

BNI00JA

扩展端口

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

扩展端口

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
2 A
开关电流
8x 200 mA
总电流UA,执行器
2 A
外壳材料
PC, 透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
环境温度
-20...60 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
2 ms
过程数据输入
6 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00J8

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
否
通道独立监控
是
总电流US,传感器
2 A
开关电流
8x 200 mA
总电流UA,执行器
2 A
外壳材料
PC, 透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
环境温度
-20...60 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
2 ms
过程数据输入
6 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00J9

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x NPN,3型
数字输出端
8x NPN
可配置输入/输出端
是
扩展端口
否
通道独立监控
是
总电流US,传感器
2 A
开关电流
8x 200 mA
总电流UA,执行器
2 A
外壳材料
PC, 透明
尺寸
54 x 39.2 x 141.3 mm
环境温度
-20...60 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
2 ms
过程数据输入
6 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续