登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

04.02.2020

带显示的压力传感器 - 新一代

具有扩展功能和较高的IP等级,可灵活应用。

带显示的压力传感器

在高利用率的机器上,检测并评估所有的机器参数非常重要。这在金属加工中尤其如此。

现代的铣削或车削中心都有一个用于更换刀具和工件的液压回路。为了确保刀具和工件的正确夹紧,你必须监控各液压回路的过程压力。

新型巴鲁夫带显示的压力传感器为您提供了实现这一目标的杰出工具。这一代产品的标准防护等级为IP67,甚至还提供了IP69K的选项。除了这一独有的特性外,传感器还提供了更多的功能。可配置的输出使您可以灵活地使用压力传感器,并利用其综合诊断功能进行状态监测。

可配置的输出端在读出模拟值或设定的开关点时,使用IO-Link进行控制。您还可以使用IO-Link检测并在需要时消除电路中的压力峰值。所有这些功能都有助于提高机器的正常运行时间。

特点

  • 灵活应用,可配置输出:模拟、数字和IO-Link。
  • 可承受恶劣的环境--市场上最高的IP等级(IP67,可选IP69K),温度范围为-40...+125 °C。
  • 附加诊断功能。提供关于运行时间、压力峰值计数器和内部温度趋势的信息。
  • 一个系统 -- 从传感器到网络和连接都在一个源头上。

带显示的压力传感器

Downloads

  • Pressure sensors with display – the new generation

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续