19.09.2022
用于多功能物体检测的新一代光电传感器
坚固的立方体外壳方便灵活使用

通过此款新一代光电传感器,巴鲁夫为检测物体提供了普遍适用和可靠的解决方案,进一步扩大了这一全球范围都广泛应用的产品系列。这些新的传感器具有紧凑、坚固的立方体外壳,涵盖所有的光学原理 -- 包括常规和带背景消隐功能的漫反射型、镜面反射型以及对射型。这些传感器既可使用不可见的红外光,也可使用高度可见的红光,后者能使对齐变得更容易。
这一产品系列包括量程为 100mm 的集成宽光束版本,以及具有 50—150mm 量程的细光束版本,为您提供了高度的灵活性。此外对于常闭/常开开关和电位器,采用全系列统一的简便操作方式,可以快速和便捷地调整灵敏度。
这些新的光电传感器能够可靠而准确地检测各种物体 -- 不受其形状、颜色或材料影响。由于这种对于颜色和材料的普适性,其应用领域是多样化的。在食品和饮料行业的漫反射型光电传感器可以轻松而可靠地检测塑料瓶。对射型光电传感器通常用于检测灌装在纸基包装中的食品,如早餐麦片或面条。镜面反射式传感器可用于检测经过传送带的彩色塑料小托盘 -- 是工厂自动化、生物医药、金属加工和汽车领域的理想选择。特别在汽车行业,具有长距离探测功能的对射型光电传感器可以在车身浸入底漆之前进行各种小部件的探测,如塑料饰件,可以通过具有背景消隐功能的漫反射型光电传感器进行探测。
特点
- 坚固设计
- 范围可变且检测范围大,宽光束(适用于不统一的各种物体),细光束(适用于小物件检测)和长距离(最长可达 1 米)
- 用电位器可以快速而方便地调节灵敏度
- 轻松调节常闭/常开开关,操作灵活
- 由于集成了所有主要的传感器光学原理,应用范围广泛,并可自由配置应用
- IP67 防护等级
- 经 UKCA 证和 cULus 认证
具有背景抑制功能的轻型扫描仪

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- Focus, typical at 90 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 4.5 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 20...350 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光扫描器,宽光束

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 作用范围
- 0~100 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光扫描器,小光束

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 50...150 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光扫描器

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~500 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
反射光屏障

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 105 mm 在2 m处
- 作用范围
- 0~5 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
贯通式传感器

- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects