登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

14.05.2020

单个传感器内运行多个测量系统

带数字接口的安全位置测量

单个传感器内运行多个测量系统

我们的冗余磁致伸缩线性位置传感器现在有两个数字接口。SSI和启动/停止。这满足了对安全性和可用性的最高要求。与传统的模拟接口相比,它们不易受噪声影响,同时提供更高的分辨率。此外,它们的采样频率高达1000 Hz,可实现快速数据采集。

在一个壳体内最多可以同时运行三个独立的测量系统,确保不间断的处理。压力额定值为600巴,非常适合用于安全问题严重的阀门和液压缸。IP67等级意味着它们对污染不敏感,可以经受住恶劣环境的考验。为了满足您的个性化需求,您可以从各种外形尺寸和25至7,620毫米的测量范围中选择。

与我们所有的磁致伸缩线性位置传感器一样,这些传感器具有高重复性和非接触式测量的特点。

特点

特点

  • 冗余位置测量
  • 广泛的产品范围:四种不同的外形尺寸,每种都有两个数字接口(SSI和启动/停止)
  • 最大分辨率低至0.5 µm
  • 对污染不敏感(IP67)
  • 可通过软件工具选择输出信号

多重冗余--一个传感器内的多个测量系统

Downloads

  • Fail-safe position measurement with digital interfaces

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续