可靠的晶片测绘
晶圆处理:可靠地检测 FOUP 中的装载错误

在半导体生产过程中,不同加工步骤之间的运输是通过专用盒或 FOUPS(前开式统一料箱)进行的。必须尽可能降低破损风险。在这种情况下,晶圆映射对于识别潜在的装载错误和防止破损风险至关重要。
为了绘制晶片图,末端执行器中集成了一个光学传感器,末端执行器位于机器人手臂的末端,通常是一种叉形抓手。在晶圆映射过程中,末端执行器向 FOUP 伸出足够长的距离,这样单个晶圆就会打断传感器的光束。
当末端效应器从上到下沿着 FOUP 移动时,控制系统可以计算有多少晶圆存在,以及它们是否被正确插入。由于堆叠在 FOUP 中的晶片之间的间隙只有几毫米薄,因此整个末端效应器必须同样薄。这就要求末端效应器末端的晶片映射传感器必须尽可能薄和轻。
我们专门为这种应用开发了一种非常适合晶片测绘的传感器 - 光学传感器头BOH00EZ厚度仅为 1.5 毫米,可靠的开关距离可达 800 毫米。光学传感器头采用 MicroSPOT 技术为您提供卓越的精度。它们可确保在任何时候都能可靠地检测到满槽、双晶片或歪斜晶片。随时检测凭借灵活的电缆和极小的设计,您可以享受最大的设计自由度。
标准不符合您的要求?除了全面的标准产品组合,我们还提供定制解决方案。请联系我们,讨论您的要求。
本杰明-伦茨(Benjamin Renz),半导体与电子产品全球市场部门经理
特点
- 在最狭小的空间内也能保持极高的精度 - 开启角度最小
- 适用于各种末端执行器
- 模块化系统 - 完美适用于特定的机械安装情况
用于可靠晶片测绘的产品
让我们为您的系统提供最佳性能
Downloads
-
半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
-
Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space