登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

可靠的晶片测绘

晶圆处理:可靠地检测 FOUP 中的装载错误

可靠的晶片测绘

在半导体生产过程中,不同加工步骤之间的运输是通过专用盒或 FOUPS(前开式统一料箱)进行的。必须尽可能降低破损风险。在这种情况下,晶圆映射对于识别潜在的装载错误和防止破损风险至关重要。

为了绘制晶片图,末端执行器中集成了一个光学传感器,末端执行器位于机器人手臂的末端,通常是一种叉形抓手。在晶圆映射过程中,末端执行器向 FOUP 伸出足够长的距离,这样单个晶圆就会打断传感器的光束。

当末端效应器从上到下沿着 FOUP 移动时,控制系统可以计算有多少晶圆存在,以及它们是否被正确插入。由于堆叠在 FOUP 中的晶片之间的间隙只有几毫米薄,因此整个末端效应器必须同样薄。这就要求末端效应器末端的晶片映射传感器必须尽可能薄和轻。

我们专门为这种应用开发了一种非常适合晶片测绘的传感器 - 光学传感器头BOH00EZ厚度仅为 1.5 毫米,可靠的开关距离可达 800 毫米。采用 MicroSPOT 技术的光学传感器头光学传感器头采用 MicroSPOT 技术为您提供卓越的精度。它们可确保在任何时候都能可靠地检测到满槽、双晶片或歪斜晶片。随时检测凭借灵活的电缆和极小的设计,您可以享受最大的设计自由度。


"标准不符合您的要求?除了全面的标准产品组合,我们还提供定制解决方案。请联系我们,讨论您的要求。

(本杰明-伦茨(Benjamin Renz),半导体与电子产品全球市场部门经理


特点

  • 在最狭小的空间内也能保持极高的精度 - 开启角度最小
  • 适用于各种末端执行器
  • 模块化系统 - 完美适用于特定的机械安装情况


用于可靠晶片测绘的产品


让我们为您的系统提供最佳性能

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
  • Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续