10.04.2024
利用 SWIR 和 UV 相机让一切可视化
并检测可见光谱以外的物体特征和缺陷

通过将新型 SWIR 和 UV 图像传感器集成到成熟的 GigE 和 USB3 摄像机系列中,巴鲁夫将应用范围扩展到了不可见光的频率范围。虽然大多数图像处理应用都是在可见光范围(380 nm -780 nm)内进行的,但也有许多应用在不可见光范围内进行。新的相机型号采用了索尼 Pregius S CMOS 传感器的扩展范围和全局快门技术,其独特的波长补充了可见光范围,紫外波长可达 200 nm,而短波红外范围可达 1700 nm。
利用现有的千兆以太网、万兆以太网和 USB3 相机平台,可以非常容易地使用 SWIR 和 UV 技术。与以前的型号相比,相机的集成和操作没有任何变化,且 GigE Vision、USB3 Vision 和 GenICam 与 SWIR 和 UV 型号兼容。
紫外线范围的应用实例包括晶圆检测、垃圾分类中透明塑料的区分或高压电缆绝缘缺陷中电晕放电的检测。
在短波红外范围中,可以检测农产品,以及不透明塑料容器中的填充量。在生产过程中,还可以监测医疗产品(如活性成分贴片)中的活性成分含量。SWIR 传感器在监测任务中具有优势,因为即使在烟雾中也能轻松识别物体。SWIR 传感器还可用于半导体检测,因为硅在 SWIR 光下是透明的。
特点
- 在成熟的相机系列中采用 SWIR 技术
- 出色的图像质量和灵敏度
- 采用 GigE Vision 或 USB3 Vision 和 GenICam 标准,集成简单
- 坚固的产品设计和内置图像存储器
- 卓越的性价比
相关主题
Downloads
-
Industrial cameras with SWIR and UV sensors