登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

05.11.2019

带Drive-Cliq接口的磁编码器

通用——以简单的方式直接连接到驱动系统

带Drive-Cliq接口的磁编码器

BML SGA绝对磁编码器在要求绝对位置精度和行程终端精度的应用中有着出色表现。由于允许离开然后再返回到磁带的检测范围,因此便为自动化和机床生产领域中的苛刻应用提供了简单而经济的解决方案。系统还易于改装。

得益于Drive-Cliq接口,系统能够出色地整合到西门子控制器环境中。西门子已对系统进行相应认证。即插即用式设计让系统轻松集成到驱动系统中。控制器自动检测传感器及其基础设置。系统连续检查测量质量,这样就能够检测到运行期间发生的任何机械位置偏移。其自动状态监测功能可检测信号质量。可以在控制器中评估功能储备。

特点

  • 可靠:非接触且无磨损的测量原理
  • 通用:测量范围最远可达48 m,系统精度高达±12 μm
  • 省时:读取距离可达1.3 mm,简化了安装
  • 方便:其状态LED和诊断功能保障可靠的运行和更快速的维护
  • 易于集成:节省空间,外形紧凑

带Drive-Cliq接口的磁编码器

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续