04.02.2020
带IO-Link和环境光抑制的激光距离传感器
高精度的距离测量

BOD 24K光电激光距离传感器可确保各种任务中物体的检测和定位,包括装配应用中的轮廓检测、距离确定和方向监控。精确的激光束使您能够可靠地使用该传感器,即使是小型物体和物体细节。作为1级激光器,它不需要额外的保护措施。
该传感器提供环境光抑制以及高精度模式。您还可以使用它的过滤器来可靠地消除可能的干扰。通过显示屏和两个集成键可以轻松设置各种模式和功能。另外,您还可以使用IO-Link调整设置。
该传感器有两种变化。50至100毫米或50至650毫米的工作距离。三个集成安装孔和一个可旋转的连接器使安装和连接变得简单。一个简单的、标准化的4针M12插头用于连接传感器。
特点
- 50...100毫米或50...650毫米的工作范围。
- 10微米的分辨率
- 可见的激光,便于对准
- 1级激光--不需要额外的保护措施
- 可视化设置功能
- 全面的IO-Link附加功能
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression