登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

29.05.2018

用于RS232接口设备的转换器

连接RS232与IO-Link便捷且实用的解决方案

IO-Link Converter RS232 Devices

与人们普遍认为的不同,如今RS232串口通信仍应用于许多工业应用中,最典型的要数汽车及包装行业内的条形码扫描器的应用。

但是,将RS232接口集成入现有的控制结构中是相当费钱耗时的,因为需要特殊零部件,如用于控制器的RS232板卡。这为许多想要使用IO-Link的人士制造了障碍,让他们无法持续体会这一现代通信标准的优势。

我们的解决方案是RS232接口设备的IO-Link转换器。这款转换器能直接将RS232接口设备与IO-Link终端连接,无需使用RS232板卡进行集成。如今,您可使用这一实用且便捷的解决方案实现与所有设备统一且全面的通信,同时使用控制器进行数据的双向传输。除此之外,您还能可靠监控中心区域的所有设备并能快速便捷的进行相应配置。

特点

  • 可实现RS232及IO-Link的双向通信
  • 两个数字量输入
  • 使用24 V DC供电RS232接口设备
  • 具备LED状态指示灯,便于诊断
  • 高品质、坚固且具备IP67防护等级的不锈钢外壳,适用严苛环境

IO-Link Converter RS232 Devices

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续