07.03.2023
高分辨率3D立体相机
适用于要求严格的3D应用
新的BVS 3D-RV1 3D相机具有安装快速、应用高度灵活、外壳坚固等特点。凭借其1200万像素的传感器,它可在宽广的视野内提供处理小型和复杂零件时所需要的检测精度。
这使得该相机非常适用工业自动化和物流等领域中要求较高的取放应用。比如说:可以使用优化集成的图案投影仪对困难部件或视觉纹理较少的场景进行捕捉。附带的软件库确保与GigE Vision和GenICam标准兼容,并允许自定义应用程序和第三方3D软件灵活整合。
对自动化和物流中的小零件进行可靠的检测
BVS 3D-RV1立体相机配备了现代化的1200万像素全局快门CMOS传感器,专门用于检测和处理小零件,即使在范围大的检测区域,工作距离也可达4米。相应的、详细点云以及深度、置信度和误差图像为复杂的自动化任务提供了基础。用于深度图像计算的图像数据通过2个GigE接口并行传输,根据分辨率和GPU计算能力,实现高达9Hz的重复率。该相机根据GigE Vision标准进行操作,并提供一个兼容GenICam的软件接口。这为用户提供了高度的灵活性,他们可以利用所提供的SGM Producer库和第三方供应商的兼容软件(如Halcon或OpenCV)创建自己的应用程序。
坚固的IP54设计和被动冷却,都是该相机针对工业环境条件进行的相应优化。如果要拍摄的物体或工作环境几乎没有纹理,集成的图案投影仪可确保增加信息密度和改善立体匹配。此外,无论在哪个工作区域使用,照相机和集成投影仪上的可调节镜头都能带给您最佳结果。
种类丰富的配件确保了在各种工作条件下能快速灵活的安装和投入使用。
特点
- 12MPix分辨率的3D数据和2D图像,实现了高精度的3D图像处理
- 相机和投影仪上的可调节镜头,可灵活适应您的工作空间
- 产品详情

GigE Vision接口带来了高灵活性
三维立体相机
- 应用
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
目标检测
Gripping point calculation - 图像分辨率
- 12 MP (4112 x 3008像素)
- 传感器类型,视觉
- CMOS 1,1”单色全局快门
- 焦距
- 16 mm
- 外壳材料
- 铝, 已上漆
- 尺寸
- 262 x 82 x 204 mm
- 接口
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- 接口1
- M12x1-插头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插口, 8-针, X-编码
- 工作电压Ub
- 22~26 VDC
- 环境温度
- 0...45 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP54