登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

19.12.2022

用于磁性编码传感器的平盘秤

高度精确、坚固和快速--即使在最狭小的空间也是如此

用于磁性编码传感器的平盘秤

巴鲁夫的紧凑型BML磁编码测量系统是为非常动态的应用中的精确定位和速度检测而开发的。特别平坦的磁编码磁盘现在扩大了巴鲁夫的产品组合。

绝对编码盘可以很容易地与市面上的离轴编码器IC相结合,或者你可以选择巴鲁夫的配套传感器模块。巴鲁夫的圆盘组合涵盖了广泛的直径范围,因此您一定能找到适合您应用的解决方案。

用于紧凑型驱动器的磁编码光盘

巴鲁夫的磁编码光盘的特点是磁化的精度和质量。它们在没有参考点的情况下发挥作用,因此在任何时候都能知道驱动器的确切位置。即使在大直径的情况下,该系统也能以最大的精度工作,非常节省空间,因此可以很容易地集成到极其紧凑的电驱动和驱动轴中。对于大批量的应用,绝对编码盘也可以与市场上的离轴编码器IC一起使用。

刀具旋转装置的精确定位

转矩电机的设计越来越紧凑,由于其高功率密度,正在征服越来越多的苛刻应用。最大的优势之一是它们特别低的设计,这使得它们几乎可以隐形地集成到相应的应用中。然而,这种设计本身也给测量系统带来了挑战,这些系统必须集成到电机中,以确保从线圈到控制器的精确反馈。

巴鲁夫的磁编码角度测量系统与平坦的磁性圆盘测量体是这里的完美解决方案:圆盘可以很容易地集成在最狭小的空间、任何电机尺寸和恶劣的条件下。精确和绝对地记录旋转运动,用于电机控制和位置调节。通过这种方式,你总是能准确定位加工中心的刀具旋转装置。由于其磁性工作原理,这些目标对灰尘和振动也不敏感,即使长期使用也绝对无需维护。

特别之处

  • 由于整体高度低,易于集成
  • 可提供不同直径的产品
  • 高分辨率和(边缘)精度,精确的绝对测量
  • 坚固、耐脏、耐用
  • 优异的性价比和较短的交货时间

Downloads

  • Flat magnetic targets for angle measurement systems
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续