21.07.2023
采用IO-Link的立方体设计的电容式传感器
可靠地检测填充物水平和物体,避免停滞不前

我们的紧凑型电容式Q40传感器现在也提供IO-Link。这些传感器能够可靠地检测液位或物体,无需接触,甚至可以穿过容器和管道的非金属外壳壁(壁厚可达4-6毫米)。
IO-Link接口为您提供了扩展的应用和设置选项。例如,可以用标准的工业三芯电缆轻松安装传感器。您还可以将传感器直接放置在机器中的作用点上,因为传感器的可达性不再起作用。
IO-Link传感器的过程监控、参数化和错误分析在控制系统中进行。因此,机器流程在时间上得到了优化。这使操作更加有效。
特殊功能
- 通过非金属容器的壁检测液位和物体
- 标准技术:用于非导电介质和物体检测
- 适用于外壳壁厚达4-6毫米的容器
- 操作模式:标准IO模式(SIO),IO-Link模式
相关主题
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link