登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

安全位置检测

安全位置检测

巴鲁夫安全开关和传感器为您提供不同的工作原理以应对不同的需求:电感式传感器用于非接触式安全检测金属物体的位置和末端位置,机电式的传感器如簧片式、或 RFID 用于管理特定区域访问权限,不管是用于人员还是机器的保护。

特点

  • 应用广泛的安全开关和传感器
  • 坚固的外壳设计与 LED 功能显示
  • 适用于高达 PLe/SIL3 的安全应用
  • 由于采用了标准化的 M12 连接技术,节省了时间和成本,并防止了错误
  • 减少了安装成本和对空间的要求
  • 也适用于重型防护设备
  • 防篡改功能
  • 对振动和不精确的门导不敏感

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续