登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

在紧急情况下可靠地关闭电源

在紧急情况下可靠地关闭机器

为了确保在紧急情况下也能避免或减少机器的危险,必须使用安全开关控制装置,如 E-Stop 或 E-Off 装置。无论是在安装、运行还是维护期间,作为一项补充措施,安全开关装置必须保持始终可用。

特点

  • 能安全切断电源
  • 符合 EC 60947-5-1,Addendum K 的正向开启操作
  • M12(5极)可插拔式连接
  • 带旋转释放的蘑菇型按钮
  • 高度的防尘和防水保护
  • 外壳紧凑,易于安装

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续