产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

分布式自动化应用领域的强力后盾

带 IO-Link 接口的 BAE 现场电源装置

分散式自动化领域的主要参与者

全新的 BAE 供电设备配有四个集成电子保险丝,是功能强大的一体化解决方案。直接在现场进行分布式安装,可大幅降低规划、物流和布线成本;紧凑的结构设计也有效节省了空间。通过 IO-Link 接口,您可以实现远程参数配置与状态监控。

产品特性

  • 无灌封设计,防护等级 IP65/IP67
  • 每个通道的持续输出功率可达 12 A(5 秒总功率可达 40 A)
  • 效率超过 95.6
  • 单相或三相设备,可选 7/8" 或 M12 变体
  • 带四个熔丝通道的两个输出端(UA 和 US 分别输出)
  • 通过 IO-Link 进行状态监控和远程参数设置

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续