产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

无纸化拣货

BNI SmartLight 指示灯

无纸化拣选

不再有无休止的拣选清单或挑选清单了!我们安装在拣选托盘上的SmartLight指示灯可以简单地用颜色显示您的员工要拣选的物品。这有助于有针对性地避免拣选错误,从而确保工艺质量。更妙的是:明亮的LED灯不仅能显示正确的储物箱,而且还能同时显示内容物的数量和其他信息。

特点

  • 6 个独立且高亮的多色 LED 灯段,满足不同应用需求
  • 通过 IO-Link 实现 IIoT 功能
  • 飞行时间(运行时间法):漫反射原理,高效、准确检测手部动作

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续