产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测压力

监测压迫力

BSP压力传感器,可根据液压测定压力。这为液压机用户动态检测压力提供了一种坚固且经济的解决方案。螺旋形外壳和符合VDMA标准的简单编程,让传感器的安装变得更加简单。通过其配备的高亮度LED显示屏可以快速了解当前系统的压力值。

特点

  • 耐压-1至600巴
  • 过程连接 G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • G½"和TriClamp 1.5 "中的正面平移
  • 可切换输出(模拟、数字、IO-Link)

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续