产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测液压装置的液位水平

检查液压装置的填充水平

为了可靠地检测液压油的液位,您可选择带有浮子的磁致伸缩液位传感器。为了确保其坚固耐用性,这些产品是完全密封的。它们为高采样率而设计,以其精确测量脱颖而出。

模拟信号(0...10 V或4...20 mA)和 IO-Link 都可以作为接口使用。

特点

  • 外壳是由耐腐蚀的不锈钢制成
  • 可在 μm 范围内持续精确测量,获得高度准确的结果

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续