登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

灵活和无磨损的能量传输

感应式耦合器 BIC

灵活和无磨损的能量传输

数据必须在旋转分度台上从旋转的机器零件传输到固定的机器零件。为此,通常会使用滑环,但其不可避免的磨损往往导致故障和昂贵的停机时间。巴鲁夫的感应式耦合器是更好的选择:它们为传感器和执行器传输能量和信号,无需接触,可跨越5毫米的气隙,安全、快速且性能优化。

特点

  • 即插即用和M12插入式连接,易于安装、装配和更换
  • 无机械磨损,完全免维护
  • 通过内部温度监测,实现过热保护
  • 高保护等级(IP67)
  • 传输高功率(高达120 W)

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续