产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在双活塞驱动装置内同时探测两个活塞位置

探测两个活塞位置

您是否需要在双活塞驱动装置内探测两个活塞位置?您可选择巴鲁夫的磁致伸缩位移传感器。通过活塞1的非磁性活塞杆,可使用一个磁环探测第二个活塞的位置。在连接和固定技术中,也能确保正确且精准的压力连接、铆接或包边。

特性

  • 一个系统可检测两个行程,尤为经济高效
  • 紧凑型设计,节省空间

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续