产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

控制液压机

控制液压机

液压机(长冲程,低冲程数)在整个冲程行程中需要实现其额定力度。磁致伸缩线性位置传感器就可以实现在这个行程中的位置监测。磁性位置标记附着在滑块或滑枕上,并将带有测量元件的杆沿轴线固定在压力机上的某个位置。这些系统具有较高的测量值精度和更新率,受机械冲击影响小,使得您能以最优的方式操作机器。

特点

  • 机器可用性高,受冲击和振动影响小
  • 用于长冲程和低冲程数
  • 无磨损:耐用性高,使用寿命长

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续