- Zjednodušenie topológie siete
- Bezkontaktný prenos údajov a energie
- Pre vysokú kvalitu výroby
- Dosiahnuť vyššiu flexibilitu nebolo nikdy jednoduchšie
- Nepretržité a bezdotykové lineárne meranie pozícií
- Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy
- Rýchla zmena parametrov, minimálny odpad
- Jednoduchá manipulácia, všestranné využitie – úsporné!
- Jednoduchý koncept pre priemyselné úlohy
- Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID
- Výmena informácií a prenos dát na všetkých úrovniach
- Pre rýchlu interakciu medzi človekom a strojom
- Bez opotrebenia a bezpečné na manipuláciu
- Pre pneumatiku a hydrauliku
- Pre extrémne podmienky zváracieho prostredia
- Condition based Maintenance a Condition Monitoring
Pre extrémne podmienky zváracieho prostredia
Bezpečný prenos signálov v elektrických interferenčných poliach
Decentralizovaná architektúra systému v zváracej bunke
V prípade extrémnych podmienok zváracieho prostredia vám Balluff ponúka robustné moduly na bezpečný prenos signálu napriek rušivým vplyvom prostredia. Naše moduly odolné proti zváraniu vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami spoľahlivo kontrolujú rozstrek pri zváraní, zváracie prúdy a elektromagnetické rušivé polia.
Jednoducho inštalovateľné moduly sú k dispozícii ako IO-Link Master a IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov s 8 IO-Link portmi pre 16 vstupov a výstupov. Každý vstup je odolný proti skratu, každý výstup je chránený proti preťaženiu. Náš IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov vám navyše poskytujú rozširujúci port na pripojenie IO-Link konektora pre ventilové ostrovy alebo iného IO-Link modulu pre zapojenie snímačov/aktuátorov, vďaka čomu môžete použiť až 30 vstupov a výstupov. Inovatívne riešenia prevádzkovej zbernice môžu byť implementované veľmi flexibilne.
Efektívne spojenie IO-Link typu „bod k bodu“ umožňuje vytvorenie decentrálnej systémovej architektúry v zváracej jednotke mimo skriňového rozvádzača. Sieťové uzly, ktoré sú vybavené prvkom IO-Link Master, komunikujú cez Ethernet/IP priamo s riadením alebo riadiacou jednotkou stroja.
Do portov IO-Link môžete zapojiť najrôznejšie inteligentné snímače alebo V/V moduly s rozhraním IO-Link. Tým budete využívať jednoduché štruktúry a budete veľmi flexibilný. Navyše sa dajú byť parametre ľahko prenášať. Kontinuálna diagnostika zabezpečuje spoľahlivé monitorovanie. A nákladovo efektívne trojvodičové netienené priemyselné káble sa dajú rýchlo prepojiť.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas