Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy

Automatizované zaznamenávanie údajov

Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy

Zvyšuje kvalitu výrobku, optimalizuje proces

Ak ide v automatizácii o spätné vysledovanie dielov, neexistuje žiadna alternatíva k RFID. Pretože samoriadiace systémy zaznamenávajú a dokumentujú všetky údaje v reálnom čase. Urobia každý výrobný krok, každý použitý materiál a každé zariadenie zrozumiteľným, aby mohli byť opravy vykonané už v bežiacom procese. Vďaka tejto komplexnej transparentnosti vytvára RFID podmienky pre optimalizáciu procesov a zároveň zaručuje vysokú kvalitu výrobkov.

Naša robustná vyhodnocovacia jednotka BIS V zaručuje rýchly prenos dát, krátke časy cyklu a vysokú bezpečnosť dát vo všetkých aplikáciách. To vám umožňuje kombinovať rôzne RFID technológie LF, HF a UHF. Preto postačuje jeden typ vyhodnocovacej jednotky, bez ohľadu na to, akú úlohu chcete vyriešiť. Pre priemyselne nezávislé aplikácie prirodzene dostanete toto vysoko výkonné zariadenie s dokonalou elektromagnetickou kompatibilitou so všetkými známymi zbernicovými systémami na svete.

BIS V ponúka štyri porty, ktoré môžu byť parametrizované nezávisle od seba a umožňujú súčasné ovládanie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie. Do integrovaného portu IO-Link Master môžete okrem toho pripojiť snímače a akčné členy kompatibilné s IO-Link alebo snímačový rozbočovač s až 16 snímačmi. V dôsledku toho môžete ľahko zhromažďovať dáta zo snímačov v akejkoľvek sieťovej technológii. Zjednodušíte tak štruktúru svojej siete, ušetríte čas a peniaze.

Alternatívne môžete použiť aj systémy IO-Link Ident. Pripojenie snímača k IO-Linku Master je veľmi jednoduché, pretože nepotrebujete vyhodnocovaciu jednotku. Medzi riadkami, s IO-Link je spätné vysledovanie veľmi úsporné.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]