Modulárne riadiace koncepty s IO-Link
IO-Link – USB pre priemyselnú automatizáciu
Univerzálne rozhranie IO-Link s vlastným protokolom a IO-Link Master urobí revolúciu v priemyselnej automatizácii rovnako ako to urobilo USB pripojenie vo svete počítačov. Keďže je možné pripojiť každé zariadenie s podporou USB k ľubovoľnému USB portu, každé zariadenie IO-Link môže byť prevádzkované s ľubovoľným IO-Link Master: IO-Link, podobne ako USB, je preto štandardizovaným rozhraním pre všetky zariadenia s jednoduchou inštaláciou a plnou funkčnosťou. Tým sa komunikačný štandard s protokolom IO-Link stáva technológiou umožňujúcou sieťovú a inteligentnú výrobu a dôležitým modulom pre priemysel budúcnosti.
Od paralelného zapojenia až po protokol prevádzkovej zbernice
Nahradenie paralelného vedenia aplikáciou prevádzkovej zbernice bolo obrovským krokom pre priemyselnú automatizáciu. Pretože protokol prevádzkovej zbernice úspešne prekonal obrovské úsilie vynakladané pri inštalácii s drahými medenými káblami. A výrazne znížil náklady. Na jednej strane vyžaduje použitie prevádzkovej zbernice menej pracovného času, pretože kábel zbernice nahrádza viacero paralelných káblových vlákien a tým znižuje počet káblov, ktoré sa musia zapojiť. To navyše šetrí materiál a miesto. Na druhej strane kábel zbernice spája komponenty rôznych úrovní a umožňuje zariadenie bez skriňových rozvádzačov.
Úskalia protokolu prevádzkovej zbernice
No ani káble zbernice nie sú bez úskokov, hoci ich protokol už nie je elektrický a náklady na kabeláž sú niekoľkonásobne nižšie: Káble prevádzkovej zbernice majú nízku úroveň signálu, sú náchylné na rušenie, nedostatočne flexibilné a drahé kvôli tieneniu.
IO-Link: jednoduchý a flexibilný
Vďaka IO-Link sú nedostatky protokolu prevádzkovej zbernice minulosťou. Systém IO-Link zahŕňa IO-Link Master a jedno alebo viac zariadení IO-Link, t.j. snímače alebo akčné členy. IO-Link Master je rozhranie pre riadenie (PLC) a komunikuje s pripojenými zariadeniami IO-Link. Rozhranie využíva netienené, troj- alebo štvoržilové štandardné priemyselné káble. Sú vysoko flexibilné a vhodné pre mnoho cyklov ohýbania. Na komunikáciu medzi zariadeniami a IO-Link Master sa štandardne používajú a napájanie zabezpečujú tri káble. Tie sa jednoducho pripájajú, sú mimoriadne lacné a ich zapojenie je štandardizované s M5-, M8 alebo M12.
IO-Link: univerzálny a inteligentný
Vďaka univerzálnemu protokolu IO-Link sa môžete spoliehať na zavedený štandard a ľahko a inteligentne integrovať širokú škálu zariadení. Monitorovanie procesov, parametrizácia a analýza chýb zariadení IO-Link sa teraz vykonávajú v riadení. IO-Link od Balluff vám zaručuje extrémne flexibilné koncepcie riadenia a komunikáciu zariadení na rôznych úrovniach. Táto všestrannosť, jednoduchosť a vysoký výkon robia z IO-Link univerzálne rozhranie automatizácie – ako USB.
Paralelná konfigurácia rôznych zariadení
Priamy prístup k všetkým zariadeniam IO-Link v sieti prostredníctvom UDP (User Datagram Protocol) umožňuje paralelnú konfiguráciu rôznych zariadení v tej istej sieti. Pomocou funkcie Multi-Window softvéru Device Manager (správca zariadení) sa dajú súčasne konfigurovať a diagnostikovať rôzne zariadenia. IO-test zariadenia, ktorý sa vykonáva pomocou softvéru, ako aj nastavenia parametrov bez PLC otvárajú nové možnosti na podstatne rýchlejšie uvedenie zariadenia do prevádzky. Procesné, parametrické a diagnostické údaje možno prenášať paralelne s komunikáciou PLC, a to bez ovplyvňovania procesného cyklu SPS. Táto komunikácia prebieha priebežne so všetkými zariadeniami IO-Link v sieti. Device Manager (správca zariadení) IO-Link sa dá použiť pri všetkých moduloch Profinet a Ethernet IP Master od spol. Balluff.
Hovoríme IO-Link
Rozsiahle portfólio IO-Link od Balluff zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi a bezkonkurenčnú škálu sieťových a pripojovacích technológií. IO-Link od Balluff tak podporuje všetky bežné protokoly prevádzkovej zbernice: So systémami prevádzkových zberníc, ako Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT, hovoríme IO-Link vo všetkých oblastiach – pre rýchle uvedenie do prevádzky, optimálne procesy, vysokú konektivitu ako aj najvyššiu možnú mieru plánovania v kombinácii s vysokou flexibilitou pre požadované koncepcie riadenia. Naše riešenia IO-Link presne vyhovujú vašim požiadavkám.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas