Výhody IO-Link
Efektivita a úspora nákladov – výhody IO-Link
Komunikačné rozhranie IO-Link ponúka rukolapné výhody: rýchlu a úspornú inštaláciu, nepretržitú diagnostiku a rýchlu výmenu snímačov. Pretože sa dajú parametrizovať z centrálneho bodu. Prináša to vyššiu flexibilitu a vyššiu účinnosť automatizácie.
IO-Link sa dá jednoducho nainštalovať
Pre IO-Link postačuje štandardný troj- alebo štvoržilový kábel. Jednotné štandardné rozhranie sa tak môže rýchlo integrovať do sveta prevádzkových zberníc. Dokonca aj zložité zariadenia sa dajú ľahko integrovať. Zaujímavé pritom je: Dokonca aj bez nákladnej tienenej kabeláže zaručuje digitálna komunikácia odolnosť proti rušeniu. Analógové signály sa pritom digitalizujú bez konverzných strát.
IO-Link zvyšuje dostupnosť strojov
IO-Link umožňuje rýchlu a bezchybnú výmenu snímačov a skracuje čas potrebný na uvedenie zariadenia do prevádzky. Prestoje sa podstatne zredukujú, pretože parametre vymeneného snímača IO-Link sú zariadením IO-Link Master alebo riadením automaticky zapísané do nového snímača. Uvedenie do prevádzky, zmeny formátu alebo zmena receptúry sa dajú spustiť centrálne prostredníctvom funkčných modulov riadenia. Tým ušetríte čas a zníži sa minimálny možný počet chýb. Ďalšia výhoda pre vás: Zariadenia IO-Link nie je možné zameniť, pretože sa dajú automaticky identifikovať cez IO-Link.
IO-Link umožňuje údržbu orientovanú na potrebu
Kontinuálne diagnostické údaje celého procesu predlžujú intervaly údržby, pretože zariadenia a stroje je vďaka automatickej dodatočnej regulácie cez IO-Link potrebné udržiavať oveľa zriedkavejšie. Tiež je možná prediktívna detekcia chýb. Pretože sa v procesore nepretržite zobrazujú úplné parametre procesu.
IO-Link robí prevádzku efektívnejšou
Snímače IO-Link sa dajú v stroji umiestniť priamo v miesto pôsobenia, nakoľko už prístupnosť k snímaču nezohráva žiadnu rolu. To je optimálne z hľadiska technológie procesov. Monitorovanie procesov, nastavovanie parametrov a analýza chýb snímačov IO-Link sa teraz vykonávajú v riadení. Strojové procesy sú tak časovo optimalizované. Okrem toho sú vylúčené oneskorenia a deformácie signálu. Pretože digitálny prenos dát zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu signálu. Rozsiahle požiadavky na aplikáciu je možné ľahko realizovať pomocou IO-Link. Pretože binárne a analógové štandardné zariadenia sa môžu používať súčasne so snímačmi a akčnými členmi IO-Link.
IO-Link poskytuje výkonnú priebežnú sieť
Riadiace koncepty s IO-Link poskytujú jednoduché a univerzálne riešenia pre vysoko výkonnú sieť typu end-to-end, aby ste tak s univerzálnym rozhraním mohli profitovať z nízkych nákladov a boli flexibilnejší než kedykoľvek predtým.
Hovoríme IO-Link
Výhody IO-Link sú zrejmé: jednoduchá inštalácia, vysoká dostupnosť strojov, údržba v prípade potreby, efektívna prevádzka a výkonná nepretržitá sieť. Ako partner zaberajúci sa priemyselnou automatizáciou ponúka spoločnosť Balluff nielen širokú škálu produktov a služieb so zariadeniami ako sú IO-Link Master, rozbočovače IO-Link a snímače IO-Link, ale zároveň vyvíja spolu s vami riešenia pre priemyselnú automatizáciu ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a ktoré je možné používať po celom svete.
Príklady
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas