Okablowanie elektryczne czujników
O czym należy pamiętać przy wykonywaniu okablowania czujników
Jaki rodzaj wyjścia jest Ci potrzebny: PNP czy NPN? Czym różnią się styk zwierny i styk rozwierny? Wyjaśnimy Ci to.
Wyjście PNP (wyjście napięcia źródłowego +24 V DC)
Wyjście PNP (wyjście napięcia źródłowego +24 V DC): Obciążenie połączone jest z wyjściem przełączającym i wspólną masą (-). Ten typ wyjścia rozpowszechniony jest w Europie i Ameryce Północnej.
Wyjście NPN (wyjście napięcia opadającego 0 V DC)
Wyjście NPN (wyjście napięcia opadającego 0 V DC): Obciążenie połączone jest z wyjściem przełączającym i dodatnim biegunem zasilania (+). Ten typ wyjścia rozpowszechniony jest w Azji.
Styk zwierny (NO)
NO = normally open = styk zwierny
Czujnik "włącza" się po rozpoznaniu jakiegoś obiektu. Ta zasada działania jest najbardziej rozpowszechniona w automatyce.
Styk rozwierny (NC)
NC = normally closed = styk zwierny
Czujnik "wyłącza" się po rozpoznaniu jakiegoś obiektu.
Styk antywalentny (NO + NC)
NO + NC = antywalentny
Czujnik udostępnia oba sygnały. W przypadku rozpoznania jakiegoś obiektu przełączane są oba wyjścia.