- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
- Osiąganie zgodności i jakości w zautomatyzowanej produkcji farmaceutycznej
- Produkcja środków higieny osobistej i kosmetyków: Zwiększenia wskaźnika OEE dzięki specjalistycznym rozwiązaniom automatyki dla przemysłu kosmetycznego.
- Maksymalne bezpieczeństwo żywności i wzrost wskaźnika OEE dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki przemysłowej
- Usprawnij proces produkcji napojów: osiągnij doskonałość OEE w zakładach rozlewniczych
- Automatyzacja pakowania na najwyższym poziomie: Osiągnij elastyczność oraz imponujące OEE
Usprawnij proces produkcji napojów: osiągnij doskonałość OEE w zakładach rozlewniczych
Rewolucja w jakości produktów, wydajności i zrównoważonym rozwoju: Odkryj komponenty do automatyzacji produkcji napojów, które zostały opracowane specjalnie w celu zwiększenia wydajności w rozlewniach.
Zarządzanie złożonością zmieniających się wymagań rynkowych, rygorystycznych standardów branżowych i celów zrównoważonego rozwoju jest kluczowym wyzwaniem w przemyśle spożywczym i napojowym. Balluff jest specjalistą w dziedzinie automatyzacji i oferuje kompleksowe portfolio zaawansowanych czujników, rozwiązań sieciowych i innych technologii.
Nasze rozwiązania są specjalnie zaprojektowane do automatyzacji procesów napełniania w przemyśle napojów i mają na celu poprawę zarówno ogólnej efektywności sprzętu (OEE), jak i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś konstruktorem maszyn, czy producentem napojów, Balluff oferuje niestandardowe rozwiązania dla specyficznych wyzwań branżowych.
Odkryj naszą linię rozlewniczą
Zanurz się w interaktywnej wizualizacji 3D maszyny rozlewniczej i odkryj, w jaki sposób nasze technologie spełniają Twoje wymagania w zakresie automatyzacji produkcji napojów.
1
O tej aplikacji
1
W tej linii rozlewniczej rozwiązania Balluff w zakresie czujników, komunikacji i śledzenia znacznie poprawiły wydajność, zwiększyły wskaźnik OEE i spełniły standardy branżowe w zakresie automatyzacji produkcji napojów.
2
Moduły I/O
2
Moduły I/O firmy Balluff łączą binarne i analogowe czujniki oraz elementy wykonawcze z systemem sterowania. Dzięki zastosowaniu naszych modułów można znacznie zmniejszyć liczbę wymaganych kabli. Ponadto moduły I/O firmy Balluff oferują dodatkowe funkcje wstępnego przetwarzania sygnałów i rozszerzone opcje diagnostyczne. Dzięki różnorodności obudów i technologi połączeń oferujemy rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań, nawet w ekstremalnych warunkach.
3
Czujnik poziomu
3
Wykrywanie poziomu w zbiorniku za pomocą sondy BTL-SF:
Surowe przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym nie stanowią problemu dla naszej sondy poziomu BTL-SF. Wielokrotnie sprawdziła się w zastosowaniach, w których ważna jest higieniczna konstrukcja, ponieważ spełnia ona najwyższe międzynarodowe standardy. Oznacza to, że możesz sprzedawać swoje maszyny na całym świecie. Sonda poziomu BTL to precyzyjny pomiar z dokładnością mikrometrów.
Cechy szczególne:
Jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
100% stali nierdzewnej to długa żywotność i najwyższy standard higieny
Możliwość instalacji bez konieczność konfiguracji
Elastyczna instalacja dzięki standardowym interfejsom
Neutralność dla wszystkich mediów płynnych, odporność na pienienie
CIP (Clean-in-Place): łatwe czyszczenie nawet po zainstalowaniu
SIP (Sterilization-in-Place): nadaje się do temperatur procesowych do 130 °C
Dostępny sygnał narastający i opadający
4
Rozwiązanie RFID
4
Rozpoznawanie wymiennych części do transportu butelek dzięki rozwiązaniom RFID BIS01E4 i BIS00WH:
Technologia RFID HF (13,56 MHz) umożliwia automatyczne rozpoznawanie wymiennych części. Części dla różnych formatów są niezawodnie identyfikowane. Ponadto RFID zapewnia ochronę przed podrabianiem. Dostępne są różne kombinacje systemów obejmujące jednostkę analizującą (procesor RFID), głowicę odczytująco / zapisującą oraz nośnik danych.
Cechy szczególne:
Głowica odczytująco-zapisująca ze zintegrowaną jednostką analizującą z interfejsem Profinet, Ethernet/IP lub USB 2.0
Jednostka analizującą (procesor RFID) dla dużej ilości danych, szybkiego czasu transmisji i jednoczesnej pracy do czterech głowic odczytu/zapisu
Wizualizacja bezpośrednio na procesorze z wykorzystaniem sygnalizatora SmartLight dzięki zintegrowanemu portowi IO-Link
5
Cyfrowy wskaźnik położenia
5
Dzięki cyfrowemu wskaźnikowi położenia firmy Balluff można szybko i niezawodnie przygotować linię do produkcji różnych wariantów partii produkcyjnych. Dzieje się tak, ponieważ nasz wskaźnik położenia oferuje półautomatyczną zmianę formatu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. To proste prowadzenie operatora i precyzyjne ustawienie formatu zwiększa wydajność. Zmiana formatu odbywa się nie tylko szybciej, ale także znacznie skraca czas rozruchu i przestojów maszyny.
6
Moduły sieciowe
6
Balluff opracował nową generację modułów sieciowych do perfekcyjnego łączenia czujników i siłowników. System charakteryzuje się wszechstronnymi opcjami parametryzacji i diagnostyki, które można przeprowadzić za pomocą wyświetlacza, diod LED i zintegrowanego serwera WWW.
Diody stanu LED na modułach są duże, jasne i łatwe do odczytania i interpretacji. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas konfiguracji, konserwacji lub rozwiązywania problemów.
Dzięki prądowi wyjściowemu do 2 A, moduły sieciowe Balluff są w stanie wysterować niemal każde urządzenie. Każde wyjście oferuje również zabezpieczenie przed przeciążeniem ze wskaźnikiem LED i funkcją pamięci ułatwiającą rozwiązywanie problemów. Solidna obudowa może wytrzymać duże obciążenia mechaniczne.
Dla użytkownika oznacza to niezmiennie wysoką wydajność.
7
Czujniki indukcyjne
7
Nasze standardowe czujniki indukcyjne są idealne do wykrywania obiektów metalowych. Są odporne na zwarcia i działają bezdotykowo. Dzięki temu nie zużywają się i są wysoce odporne na brud i zanieczyszczenia. Czujniki są dostępne w różnych wariantach od Ø 3 mm do 80 × 80 mm.
8
Micromote - głowice czujników optycznych
8
Modułowy system czujników Micromote z innowacyjnymi miniaturowymi elementami czujnikowymi spełnia najtrudniejsze wymagania aplikacyjne: Różne wersje obudów zapewniają bardzo dużą swobodę projektowania i gwarantują wysoką dokładność dla wielu aplikacji.
9
Nośnik danych HF (13,56 MHz)
9
BIS M wykorzystuje częstotliwość (HF) 13,56 MHz i działa w standardzie zgodnym z DIN ISO 15693 i DIN ISO 14443.
Szeroka gama pasywnych nośników danych o różnych wymiarach, konfiguracjach, rozmiarach pamięci, temperaturach pracy, materiałach, technologiach antenowych, opcjach montażu i zakresach umożliwia rozwiązanie niemal każdego zadania identyfikacji. BIS M to najbardziej wytrzymały system z absolutnym bezpieczeństwem danych.
10
Balluff Engineering Tool
10
Jeśli szukasz niezależnego od producenta oprogramowania do uruchamianie i konfigurację różnych urządzeń IO-Link, rozwiązaniem jest Balluff Engineering Tool (BET).
Oprogramowanie to zapewnia szybki i łatwy przegląd topologii i umożliwia śledzenie stanu wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link.
Można również parametryzować i uruchamiać urządzenia oraz zarządzać parametrami poszczególnych urządzeń lub całych topologii.
11
Moduły We/Wy bezpieczeństwa
11
Moduły Safety I/O: Profisafe przez IO-Link z BNI0098:
Bezpieczne moduły I/O łączą bezpieczeństwo i sterowanie za pośrednictwem technologii IO-Link. Zapewnia to obsługę zarówno sygnałów z czujników, jak i siłowników, a także może być wykorzystywane w aplikacjach bezpieczeństwa. Centralnym elementem Safety over IO-Link jest Safety Hub z Profisafe dla Profinet. Elementy bezpieczeństwa tj. czujniki, kurtyny, zamki, grzyby lub bezpieczne urządzenia sterujące można szybko zintegrować. Standardowe kable M12 są wystarczające do podłączenia niemal każdego bezpiecznego urządzenia obiektowego.
12
Kamery przemysłowe
12
Kontrola jakości (np. kontrola etykiet, kontrola zamknięcia lub wykrywanie części) za pomocą kamer przemysłowych:
Kamery przemysłowe zapewniają dokładne zdjęcia i szybkie przetwarzanie danych w celu zapewnienia jakości. Nasze kamery przemysłowe BVS, wykorzystywane do identyfikacji, rozpoznają i sprawdzają kody obiektów w celu spełnienia wymaganego obowiązku weryfikacji.
Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika BVS Cockpit nasze kamery przemysłowe mogą być intuicyjnie konfigurowane i łatwo obsługiwane przez każdego. I to bez żadnej wcześniejszej wiedzy.
Cechy szczególne:
Znormalizowane interfejsy danych (GigE Vision i USB3 Vision) oraz znormalizowany interfejs programowania GenICam
Zintegrowana pamięć i moduł FPGA do elastycznego dostosowywania wbudowanych funkcji
Szybkie przetwarzanie danych
Stopień ochrony IP67 (dla wersji GigEVision)
13
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy
13
Kontrola butelek za pomocą czujnika optycznego BOS0285 z eliminacją tła i inteligentnymi funkcjami:
Czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła wykrywają obiekty w ustalonej odległości przełączania bez zakłóceń z odblaskowego tła. Detekcja jest praktycznie niezależna od koloru i powierzchni obiektu. Ponieważ nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej kompaktowej obudowie, nasze czujniki są łatwe w instalacji i szybkie w ustawieniu.
Cechy szczególne:
Niezawodne wykrywanie obiektów o różnych zasięgach, niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
Wykrywanie obiektów na bardzo bliskim tle - nawet jeśli są one bardzo ciemne na jasnym tle
Niemal stały zasięg skanowania nawet przy różnych stopniach odbicia
Tylko jedno urządzenie elektryczne bez reflektora lub oddzielnego odbiornika
Z czerwonym światłem lub laserowym czerwonym światłem do wykrywania małych części
14
Smartlight
14
Wyświetlanie stanu całej aplikacji za pomocą sygnalizatora SmartLight BNI0082:
Dzięki naszym urządzeniom sygnalizacyjnym zawsze widzisz aktualny stan produkcji. Niezawodnie wizualizują stan maszyn i linii produkcyjnych oraz poszczególnych sygnałów pomiarowych czujników.
15
Monitorowanie stanu
15
Czujnik monitorowania stanu Balluff rejestruje różne zmienne fizyczne, takie jak wibracje, temperatura, wilgotność względna i ciśnienie otoczenia, przetwarza je i udostępnia wymagane dane do systemu sterowania za pośrednictwem IO-Link. Dzięki znormalizowanemu protokołowi IO-Link można łatwo parametryzować czujniki i dostosowywać przetwarzanie w czujniku do konkretnej aplikacji.
Struktura danych procesowych umożliwia dowolne konfigurowanie i cykliczne przesyłanie do pięciu danych pomiarowych.
Nasze czujniki monitorowania stanu mają zatem znaczący wkład w wydajną i bezawaryjną pracę każdego systemu i znacznie zwiększają wydajność całego systemu.
16
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
16
Kontrola skrzyń za pomocą refleksyjnych czujników fotoelektrycznych BOS0286:
Niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od powierzchni, koloru i materiału. Dzięki filtrowi polaryzacyjnemu nawet wykrywanie błyszczących skrzyń nie stanowi problemu. Nadajnik i odbiornik są umieszczone w jednej obudowie, dzięki czemu można łatwo zamontować ten czujnik optyczny i łatwo go ustawić dzięki dużym tolerancjom montażowym.
Cechy szczególne:
Łatwe ustawianie dzięki dużym tolerancjom montażowym
Duże reflektory dla dużych zasięgów
Niezawodne wykrywanie - niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
Z filtrem polaryzacyjnym nadaje się również do wykrywania błyszczących obiektów
Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego i reflektora
Przegląd zastosowań: Specjalne komponenty dla procesów automatyzacji
Odkryj komponenty Balluff, które są idealnie dopasowane do Twoich specyficznych wymagań w procesach napełniania i produkcji napojów, aby zoptymalizować OEE.
Unikalne komponenty Balluff: przewaga konkurencyjna dla producentów maszyn i napojów
Nasz asortyment skierowany jest do konstruktorów maszyn i producentów napojów i oferuje najwyższej klasy komponenty do zapewnienia jakości, zrównoważonej produkcji i konserwacji zapobiegawczej.
Dla konstruktorów maszyn:
Komponenty dostosowane do konkretnych wymagań maszyny
Płynna integracja z istniejącymi systemami sterowania
Zwiększona wydajność i niezawodność maszyn
Wydajna komunikacja z maszyną
Dla producentów napojów:
Zwiększona wydajność produkcji i poprawa wskaźnika OEE
Lepsza jakość i spójność produktu
Minimalizacja przestojów i kosztów konserwacji
Przyjazna dla środowiska i zrównoważona eksploatacja
Maksymalizacja wskaźnika OEE w kluczowych obszarach produkcji napojów
Odkryj siedem kluczowych obszarów, w których nasze zaawansowane komponenty mogą zapewnić wsparcie dla Twoich maszyn. Każdy obszar oferuje korzyści związane z poprawą ogólnej efektywności wyposażenia (OEE).
Pobierz przewodnik OEE, aby dowiedzieć się więcej o tych zastosowaniach.
Kluczowe produkty usprawniające każdy etap produkcji i napełniania napojów
Skorzystaj z najwyższej wydajności i niezawodności systemu dzięki gamie produktów Balluff. Nasze rozwiązania i komponenty są dostosowane do specyficznych wymagań Twojej produkcji i mają na celu optymalizację OEE i redukcję kosztów.
Twoja droga do najwyższej wydajności
Skontaktuj się z nami już dziś lub dowiedz się więcej o zasobach dla wydajnej produkcji napojów i procesów napełniania.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety