- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
Hydraulika siłowa i pneumatyka
Do tradycyjnych zastosowań z rozwiązaniami wpierającymi aplikacje IIoT
Do wszystkich systemów hydraulicznych i pneumatycznych firma Balluff oferuje innowacyjne rozwiązania bazujące na najnowszej technologii. Zakres rozwiązań obejmuje pomiar temperatury, przepływu, poziomu i położenia wraz z systemami sprzężenia zwrotnego opozycji. To szerokie spektrum dostarcza użytkownikom zarówno dane procesowe jak i diagnostyczne.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyczne rozwiązania, czy zamierzasz realizować aplikacje z wykorzystaniem danych do IIoT, w firmie Balluff uzyskasz odpowiednie wsparcie od jednego dostawcy, całkowicie dostosowane do Twoich potrzeb.
Zakres zastosowania inteligentnej hydrauliki jest bardzo szeroki i rozciąga się od superszybkiej regulacji w symulatorach lotu lub wtryskarkach tworzyw sztucznych aż po najtrudniejsze zastosowania w kopalniach. W dziedzinie wytwarzania energii istotne jest natomiast wysokie bezpieczeństwo. Gwarantują to systemy hydrauliczne z czujnikami Balluff, niezależnie od tego, czy chodzi o regulację łopat wirników w elektrowniach wiatrowych czy regulację zaworów parowych w generatorach prądu.
Jeśli w procesach montażu i automatyce wykonywane są proste ruchy z punktu A do punktu B lub chwytane i przetrzymywane, zaciskane lub wciskane części, wówczas doskonałym rozwiązaniem są pneumatyczne systemy napędowe z czujnikami położenia Balluff. Ich zaletą jest prosta instalacja w napędach i siłownikach pneumatycznych, lekka, niewielka konstrukcja oraz duża efektywność energetyczna, która istotna jest zwłaszcza w przypadku aplikacji do przytrzymywania lub zaciskania jak na przykład w przypadku chwytaków w robotyce.
Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice: Integracja rozwiązań w obszarze wysokiego ciśnienia
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie perfekcyjnie nadają się do kontroli pozycji w hydraulice, na przykład do detekcji pozycji krańcowych siłowników hydraulicznych lub do nadzorowania położenia zaworów. Możliwość bezpośredniej integracji w strefie wysokiego ciśnienia, czujniki odporne są na ciśnienia do 500 bar.
A dzięki zakresowi temperatur do 120 °C i odległości przełączania do 2,5 mm znajdują bardzo uniwersalne zastosowania. Za pośrednictwem opcjonalnego wyjścia temperaturowego można równocześnie chronić siłownik przed przegrzaniem.
Do kontroli pozycji w siłownikach niemagnetycznych, znajdziesz u nas czujniki pola magnetycznego o uniwersalnym zastosowaniu.
Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych: Bezpieczne sterowanie dzięki niezawodnej informacji zwrotnej o położeniu
Jeżeli potrzebna jest wysoka niezawodność i precyzja napędy hydrauliczne z wbudowanymi magnetostrykcyjnymi przetwornikami położenia są pierwszym wyborem. System zabudowany wewnątrz siłownika hydraulicznego gwarantuje precyzyjny odczyt rzeczywistej wartości położenia tłoczyska.
Szeroki wybór interfejsów daje możliwość prostego doboru przetwornika do systemu sterowania w danej aplikacji. Dodatkowo długości pomiarowe od 25 do 7500 mm zapewniają zastosowanie w większości aplikacji. Do siłowników pneumatycznych wykonanych w większości z materiałów niemagnetycznych proponujemy inteligentne magnetyczne przetworniki pomiarowe. Ten absolutny przetwornik położenia określa położenia tłoka z dużą dokładnością poprzez ściankę cylindra dzięki magnesowi zamontowanemu na tłoczysku. Ponadto jest szybki w montażu i nie trzeba się przy tym przejmować kształtem wpustu w siłowniku.
Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny: Efektywność energetyczna i wysoka dokładność pozycjonowania
Nowoczesne, kompaktowe napędy hydrauliczne złożone z hydrauliki i elektroniki, są połączeniem inteligencji i siły. Dzięki temu można obniżyć koszty instalacji i obsługi, a pod względem zużycia energii zaoszczędzić do 80 % na jednej osi.
Kompaktowy napęd składa się z zamkniętego obiegu oleju, z siłownikiem, pompą, blokiem sterowniczym i zbiornikiem oraz z serwomotoru pompy, systemu sterowania z interfejsem oraz czujników do kontroli ciśnienia, temperatury i położenia.
W przypadku systemów z zamkniętym obiegiem oleju w kompaktowych napędach dostarczamy zintegrowane systemy pomiaru położenia, zapewniające niezawodne sprzężenie zwrotne i wysoką dokładność pozycjonowania. Jak również kompaktowe inteligentne czujniki do pomiaru ciśnienia i temperatury. Oprócz danych procesowych Raportują one bieżące stany operacyjne i umożliwiają konserwację predykcyjną. Poprzez interfejsy danych zintegrowane z napędem - fieldbus, Ethernet, OPCUA lub IO-Link - autonomiczna oś komunikuje się ze sterownikiem maszyny lub bezpośrednio w chmurze. Do zamkniętych obiegów cieczy napędów kompaktowych otrzymasz w firmie Balluff możliwy do integracji przetwornik pomiarowy, dostarczający niezawodnie sygnał zwrotny w celu zapewnienia wysokiej dokładności pozycjonowania. Dostępne są również kompaktowe, inteligentne czujniki do pomiaru ciśnienia i temperatury. Udostępniają one dokładną informację na temat stanu pracy systemu dzięki czemu możliwe jest precyzyjne planowanie remontów. Za pomocą wbudowanych w napęd interfejsów komunikacyjnych – sieci przemysłowe, Ethernet, OPC UA – autonomiczne napędy komunikacją się ze sterowaniem maszyny lub udostępniają dane do systemów analitycznych.
Inteligentne napędy pneumatyczne: IO-Link umożliwia precyzyjne liniowe sprzężenie zwrotne
Bezdotykowe czujniki magnetyczne do detekcji pozycji krańcowych i pośrednich od dawna są standardem w automatyce pneumatycznej. Precyzyjnie wykrywają aktualną pozycję - zarówno w sterowanych pneumatycznie standardowych elementach wykonawczych, takich jak siłowniki czy chwytaki jak i w specjalnych aplikacjach pneumatycznych np. wkrętarki, silnikach czy napędach liniowych.
Wraz z rozwojem cyfryzacji w automatyce niezbędne stały się bardziej inteligentne, proste w integracji z systemami sieciowymi pneumatyczne elementy wykonawcze. Po pierwsze mają one ciągle monitorować położenie tłoka tak, aby możliwe było automatyczne ustawianie pozycji. Po drugie mają umożliwić - poza rejestracją właściwych danych pomiarowych - uzyskiwanie obszernych informacji serwisowych i diagnostycznych.
Przetworniki położenia i czujniki z IO-Link całkowicie spełniają te wymogi. Ta inteligentna technologia dostarcza wszystkich wymaganych danych i zapewnia doskonałą liniową informację o położeniu dla sprzężenia zwrotnego w sterowaniu. Uczyni z Twojego pneumatycznego elementu wykonawczego optymalne rozwiązanie z obsługą IIoT, sprawiając, że będziesz jednym z pionierów cyfryzacji w technologii napędów pneumatycznych.
Dalsze informacje
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology