- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
- Osiąganie zgodności i jakości w zautomatyzowanej produkcji farmaceutycznej
- Produkcja środków higieny osobistej i kosmetyków: Zwiększenia wskaźnika OEE dzięki specjalistycznym rozwiązaniom automatyki dla przemysłu kosmetycznego.
- Maksymalne bezpieczeństwo żywności i wzrost wskaźnika OEE dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki przemysłowej
- Usprawnij proces produkcji napojów: osiągnij doskonałość OEE w zakładach rozlewniczych
- Automatyzacja pakowania na najwyższym poziomie: Osiągnij elastyczność oraz imponujące OEE
Automatyzacja pakowania na najwyższym poziomie: Osiągnij elastyczność oraz imponujące OEE
Transformacja wydajności, jakości i zrównoważonego rozwoju w systemach automatyzacji pakowania pierwotnego, wtórnego i końcowego
Balluff jest Twoim innowacyjnym partnerem w branży, która stoi w obliczu stale zmieniających się oczekiwań konsumentów, rygorystycznych wymagań jakościowych i potrzeby stosowania zrównoważonych praktyk. Nasze zaawansowane czujniki, rozwiązania sieciowe i inne komponenty automatyki zostały zaprojektowane w celu zwiększenia ogólnej efektywności wyposażenia (OEE) we wszystkich obszarach pakowania - pierwotnego, wtórnego i na końcu linii. Oferujemy niestandardowe rozwiązania, które sprostają wyzwaniom branży opakowaniowej i zapewnią elastyczność wymaganą w przypadku małych partii i częstych zmian formatu.
Zanurz się w świecie automatyzacji pakowania
Zapoznaj się z naszą interaktywną wizualizacją 3D, która koncentruje się na kluczowych technologiach w pakowaniu pierwotnym, wtórnym i na końcu linii, w tym na widłowych barierach świetlnych, modułach sieciowych, czujnikach optoelektronicznych, czujnikach nachylenia i lampach sygnalizacyjnych "SmartLights" w różnych wariantach.
1
O tej aplikacji
1
W tej aplikacji maszyny pakującej integracja czujników, SmartLights i modułów sieciowych Balluff jest kluczem do poprawy OEE i dostosowania się do rygorystycznych wymagań przemysłu opakowaniowego.
2
Czujniki nachylenia
2
Wiele aplikacji wymaga precyzyjnej kontroli położenia, a także ciągłego śledzenia i monitorowania ruchów obrotowych. Czujniki nachylenia Balluff mierzą odchylenie osi poziomych lub pionowych aż do 360°. Czujniki są dostępne z dwoma różnymi zasadami pomiaru i dlatego nadają się do wielu branż i zastosowań.
3
Czujniki widełkowe
3
Nasze czujniki widełkowe z nadajnikiem i odbiornikiem w jednej obudowie są łatwe w regulacji. Zmniejsza to nakład pracy, oszczędza cenny czas podczas uruchamiania i wspiera niezawodne procesy. Jeśli chodzi o precyzję, czujniki widełkowe Balluff są bezkonkurencyjne. Nasze kompleksowe portfolio oferuje niezawodne rozwiązania. Również do zastosowań specjalnych, takich jak wykrywanie przezroczystości, wykrywanie wody i kontrola krawędzi wstęgi.
4
Czujniki kontrastu
4
Czujniki kontrastu to czujniki o wysokiej rozdzielczości, które rozróżniają obiekty na podstawie ich wartości szarości. Wytrzymałe czujniki kontrastu firmy Balluff rozpoznają nawet niewielkie różnice w kontraście, charakteryzują się wysoką częstotliwością przełączania do 30 kHz i dzięki temu sprawdzają się w szybkich procesach. Umożliwiają wysoką precyzję pozycjonowania i nadają się do różnorodnych zastosowań, na przykład w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym.
5
Moduły sieciowe
5
Firma Balluff opracowała nową generację bloków sieciowych zapewniających doskonałe połączenie czujników i elementów wykonawczych. System charakteryzuje się bardzo wszechstronnymi możliwościami parametryzacji i diagnostyki, które można przeprowadzić za pomocą wyświetlacza, diod LED i zintegrowanego serwera WWW.
Diody LED stanu na modułach są duże, jasne i łatwe do odczytania i interpretacji. Oszczędza to czas podczas konfiguracji, konserwacji lub rozwiązywania problemów. Dzięki prądowi wyjściowemu do 2 A, bloki sieciowe Balluff są w stanie zasilić niemal każde obciążenie. Każde wyjście oferuje również zabezpieczenie przed przeciążeniem ze wskaźnikiem LED i funkcją pamięci ułatwiającą rozwiązywanie problemów. Solidna obudowa może również wytrzymać duże obciążenia mechaniczne.
Dla użytkownika oznacza to niezmiennie wysoką wydajność.
6
Smartlight
6
Lampka LED Smartlight z interfejsem IO-Link może wskazywać stany robocze, poziom napełnienia lub położenie zaworu za pomocą elastycznego spektrum kolorów przy użyciu wielokolorowych diod LED.
Kolory można definiować indywidualnie i wyświetlać ważne lub krytyczne stany maszyny. Skala kolorów pokazuje trendy i zmianę wartości fizycznych.
7
Bezpieczne moduły I/O
7
Bezpieczny moduł I/O firmy Balluff jest pierwszym, który łączy automatyzację i technologię bezpieczeństwa za pośrednictwem IO-Link. Dzięki Safety over IO-Link otrzymujesz to, co najlepsze z obu światów. Integracja technologii bezpieczeństwa jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Do podłączenia niemal wszystkich urządzeń bezpieczeństwa wystarczą standardowe kable M12. Parametryzacja odbywa się centralnie za pośrednictwem jednostki sterującej. Informacje istotne dla bezpieczeństwa są przesyłane bezpośrednio do jednostki sterującej za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego.
Zastosowanie Profisafe over Profinet gwarantuje bezpieczną komunikację z jednostką sterującą.
Odkryj najważniejsze zastosowania: Komponenty do wymagających procesów pakowania
Nasze komponenty opracowane specjalnie dla różnych procesów pakowania optymalizują wskaźnik OEE i pozwalają sprostać konkretnym wyzwaniom.
Unikalne komponenty Balluff: przewaga konkurencyjna dla konstruktorów maszyn i producentów opakowań
Nasza kompleksowa oferta służy zarówno konstruktorom maszyn, jak i producentom opakowań, dostarczając najwyższej klasy komponenty zapewniające jakość, zrównoważone operacje, konserwację zapobiegawczą i wiele więcej.
Dla konstruktorów maszyn:
Komponenty dostosowane do konkretnych systemów automatyki i maszyn
Łatwa integracja z istniejącymi systemami
Zwiększona wydajność i niezawodność maszyn
Wydajna komunikacja z maszyną
Wczesne wykrywanie usterek i konserwacja zapobiegawcza
Dla producentów opakowań:
Zwiększona wydajność produkcji i wskaźnik OEE
Lepsza jakość i spójność produktu
Redukcja przestojów i kosztów konserwacji
Bardziej przyjazna dla środowiska produkcja dzięki zrównoważonym rozwiązaniom
Kluczowe zastosowania w przemyśle opakowaniowym: zwiększenie wskaźnika OEE
Odkryj potencjał gamy produktów Balluff, zaprojektowanych specjalnie w celu optymalizacji każdego etapu procesu pakowania pierwotnego, wtórnego i końcowego.
Pobierz przewodnik OEE, aby dowiedzieć się więcej o tych zastosowaniach.
Kluczowe produkty usprawniające każdy etap automatyzacji pakowania
Odkryj potencjał gamy produktów Balluff, zaprojektowanych specjalnie w celu optymalizacji każdego etapu procesu pakowania pierwotnego, wtórnego i końcowego.
Twoja droga do najwyższej wydajności
Skontaktuj się z nami już dziś lub przejrzyj więcej materiałów, aby usprawnić procesy automatyzacji w branży opakowań.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety