- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
Przemysł elektroniczny
Szybka, niezawodna i efektywna kosztowo produkcja wyrobów elektronicznych
Krótkie cykle życia produktów, duże zapotrzebowanie na innowacje oraz globalne, silnie połączone w sieć łańcuchy dostaw to ważne czynniki napędzające przemysł elektroniczny. Produkcja w tym środowisku musi przebiegać tak szybko, niezawodnie i ekonomicznie, jak to tylko możliwe - przy jak najniższym poziomie błędów.
Najnowocześniejsze produkty Balluff pomogą Ci sprostać wymaganiom rynku. Są one stosowane w istotnych obszarach produkcji płytek PCB i elektroniki: od intralogistyki i identyfikowalności, przez robotykę, technikę przeładunku i montażu, po widzenie maszyn i monitorowanie stanu.
Wiele z tych tematów i technologii z zakresu automatyzacji fabryk należy od dziesięcioleci do kluczowych kompetencji firmy Balluff. Jednak już teraz reagujemy również na nowsze tematy, takie jak IIoT, oferując innowacyjne rozwiązania.
W ten sposób zapewniamy naszym klientom szeroki zakres rozwiązań umożliwiających bezbłędną i niezawodną produkcję wyrobów elektronicznych.
Intralogistyka i traceability: Wysoka prędkość, wysoka przejrzystość - wysoka jakość
Ciągłe zarządzanie zapasami i przepływem materiałów przy jednoczesnym niezawodnym unikaniu błędów stanowi wyzwanie dla firm w niemal wszystkich branżach.
Zautomatyzowane procesy umożliwiają przechowywanie i pobieranie nawet dużych ilości danych - w krótszym czasie i z większą precyzją. Inteligentne czujniki i systemy połączone w sieć w ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) zapewniają wydajne procesy w logistyce. Gromadzą one dane, przetwarzają je w czasie rzeczywistym i w ten sposób zapewniają podstawę decyzyjną dla procesów autonomicznych i sterowanych.
Dlatego też dynamiczne systemy wahadłowe i układnice w coraz większym stopniu zastępują ręczne prace magazynowe. Zapewniają one wydajne dostawy wymaganych towarów, zapewniają ciągłość pracy dzięki niezawodnym komponentom i gwarantują wysoką przepustowość. Ponadto: dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie identyfikacji z opcjami sterowania za pomocą oprogramowania, są one nie tylko bardzo precyzyjne, ale także umożliwiają śledzenie produkcji - co jest ważnym czynnikiem zwiększającym wydajność.
Montaż i robotyka: Zoptymalizowany przepływ danych i kontrola procesów
Niezależnie od tego, czy chcesz łączyć sygnały, zbierać i śledzić dane z procesu montażu, wyświetlać stany robocze czy zapewniać jakość montażu: Balluff pomaga Ci zarządzać wszystkimi tymi zadaniami bez wysiłku.
Na przykład nasze moduły sieciowe są przeznaczone do zdecentralizowanej architektury systemu poza szafą sterowniczą i jako koncentratory danych pozwalają ograniczyć liczbę węzłów sieciowych do absolutnego minimum. Dzięki IO-Link można wykorzystać uznany standard w automatyce do integracji wielu różnych urządzeń. Ponadto użytkownik jest optymalnie przygotowany do wdrażania rozwiązań IIoT.
W innowacyjnej dziedzinie robotyki wspieramy klientów w maksymalizowaniu wydajności i zapewnianiu wysokiej jakości produktów - dzięki rozwiązaniom, które między innymi zastępują skomplikowane okablowanie, umożliwiają szybką wymianę narzędzi i ułatwiają interakcję między człowiekiem a maszyną.
Produkcja obwodów drukowanych: Precyzja i wydajność w produkcji podstawowych elementów elektroniki
Od smartfonów, przez laptopy, telewizory, po odkurzacze: prawie żadne urządzenie końcowe nie może się dziś obejść bez elektroniki i dlatego jest wyposażone w obwody drukowane. Jako element podstawowy muszą być one traktowane z odpowiednio dużą uwagą już na etapie ich produkcji. Polegaj na naszych kamerach przemysłowych w zakresie niezawodnej kontroli jakości, aby utrzymać wydajność produkcji w długim okresie.
Krótkie cykle życia produktów w tej branży wymagają szczególnie elastycznych linii produkcyjnych. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak możliwość diagnostyki, nasze inteligentne czujniki w decydujący sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności i elastyczności.
Szczególnie w przemyśle elektronicznym postępująca miniaturyzacja odgrywa coraz większą rolę: wysoka wydajność i gęstość integracji w najmniejszych przestrzeniach to konieczność - nawet w przypadku obwodów drukowanych. Wymaga to niezwykle precyzyjnej technologii czujników i systemów kamer na linii produkcyjnej. W firmie Balluff można znaleźć oba te rozwiązania, dzięki czemu spełniają one wymagania rynku.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry