- Uproszczenie topologii sieci
- Bezdotykowy przesył danych i energii
- Zapewnienie wysokiej jakości produkcji
- Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
- Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
- Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych
- Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
- Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność
- Prosta koncepcja do zadań przemysłowych
- Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID
- Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
- Szybka interakcja człowieka i maszyny
- Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
- Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną
- Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym
- Condition based Maintenance i Condition Monitoring
Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
Automatyzacja zmiany formatu
Szybka i elastyczna reakcja na zmianę zamówienia
Coraz mniejsza wielkość partii powoduje, że Twoja produkcja musi coraz szybciej reagować na różne żądania klientów. I to z pełną elastycznością, gdyż przy doprowadzaniu materiału, jego przetwarzaniu i pakowaniu stosowane są różne formaty.
Pozycja i odległość punktów regulacji, takich jak taśmy transportowe i szyny prowadzące są więc w zależności od każdego formatu produktu ciągle ustawiane na nowo. Jeśli do zmiany formatu zastosujesz systemy do pomiaru położenia, skróci się czas zmiany formatu, jakość produktów wzrośnie a ilość defektów zostanie zminimalizowana.
Nasze przetworniki położenia z interfejsem IO-Link zadbają o superprecyzyjny, szybki i absolutny odczyt pozycji poszczególnych ustawień formatu w Twoim urządzeniu. Wytrzymała konstrukcja w hermetycznie zamkniętej obudowie sprawia, iż są one niewrażliwe na zanieczyszczenia, wstrząsy i wibracje. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia będziesz czerpać korzyści z wysokiej dyspozycyjności maszyn i urządzeń. Dzięki równoczesnemu odczytowi wielu pozycji za pomocą jednego systemu do pomiaru położenia zaoszczędzisz dodatkowo czas na integrację systemu i pieniądze.
Dzięki IO-Link skorzystasz jeszcze z dalszych zalet: Implementacja w układzie sterowania oraz zmiana parametrów przebiega łatwo i bez straty czasu dzięki zdefiniowanym protokołom. Dzięki prostej funkcji Plug-and-Play wymiana systemu odbędzie się błyskawicznie. Ten niepodlegający zużyciu system o maksymalnej długości pomiarowej 4572 mm będzie natychmiast gotów do pracy bez przejazdu referencyjnego.
Powiązane tematy
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas