- Uproszczenie topologii sieci
- Bezdotykowy przesył danych i energii
- Zapewnienie wysokiej jakości produkcji
- Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
- Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
- Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych
- Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
- Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność
- Prosta koncepcja do zadań przemysłowych
- Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID
- Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
- Szybka interakcja człowieka i maszyny
- Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
- Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną
- Do ekstremalnych warunków w otoczeniu spawalniczym
- Condition based Maintenance i Condition Monitoring
Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
Bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa marki Balluff zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń. Pozwalają na bezdotykową kontrolę metalowych obiektów, dostarczając Ci przy tym niezbędnych sygnałów bezpieczeństwa, które dotyczą pozycji lub położenia krańcowego. W ten sposób będziesz bezpiecznie kontrolować roboty i uchwyty przedmiotów obrabianych. Inaczej niż zwykłe wyłączniki bezpieczeństwa, indukcyjne czujniki bezpieczeństwa nie wymagają żadnego specjalnego elementu współpracującego. Bezpośredni odczyt pozycji robota i położenia krańcowego metalowego uchwytu narzędzia można zrealizować w tak prosty sposób. Wystarczy podłączy czujnik do bezpiecznego modułu wejść/wyjść, by wszystkie zebrane sygnały zostały przesłane za pośrednictwem Mastera IO-Link do nadrzędnego systemu sterowania (PLC z PROFIsafe).
Wyłączniki bezpieczeństwa REED
Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa REED pozwalają zabezpieczyć obszar niebezpieczny w sposób pewny i ekonomiczny. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje pewność realizacji funkcji bezpieczeństwa nawet w przypadku drgań i przesuwania się względem siebie zamka i jego aktywatora. Dodatkowy atut: Dzięki uchwytowi dystansowemu możliwy jest nawet montaż w otoczeniu ferromagnetycznym.
Wyłączniki bezpieczeństwa RFID
Jeśli trzeba spełnić wysokie wymagania w kontekście poziomu kodowania, optymalnym wyborem są wyłączniki bezpieczeństwa z RFID. Z racji bezkontaktowej zasady działania idealnie sprawdzają się w środowisku, w którym występują silne drgania. Wysoki poziom kodowania oznacza najwyższą ochronę przed manipulacją, ponieważ pasywne transportery RFID można jednoznacznie identyfikować – jeden transponder współpracuje z jednym wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Te niewrażliwe na zanieczyszczenia czujniki z odpowiednio dużą tolerancją montażową są idealne, gdy drzwi osiadają lub nie są dokładnie prowadzone. Dodatkowe akcesoria rozszerzają możliwości instalacji, czyli zwiększają elastyczność w projektowaniu układów bezpieczeństwa.
Powiązane tematy
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas