Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Moduły fieldbus a IO-Link

Technologie fieldbus w celu osiągnięcia najwyższej wydajności

Moduły fieldbus a IO-Link

Coraz szybsza, efektywniejsza, bardziej elastyczna i zmienna produkcja wymaga sprawnej komunikacji, poprowadzonej od czujnika do Internetu. W związku z tym wzrasta liczba danych w procesach produkcyjnych. W automatyce przemysłowej muszą być więc wykorzystywane elementy, które dostarczają te informacje. Równocześnie potrzebna jest infrastruktura, przesyłająca te dane na wszystkie poziomy. Z pomocą przychodzi technologia fieldbus. Nowoczesna transmisja informacji za pomocą systemów fielbus, takich jak: Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link lub Ethernet IP w połączeniu z IO-Link stwarzają perfekcyjne warunki, aby przygotować linię produkcyjną czy fabrykę na nadejście Przemysłu 4.0.

Czym jest fieldbus?

Pierwsza generacja technologii fieldbus została opracowana w latach 80 i wyparła stosowane wówczas okablowanie równoległe, zastępując je wiązką przewodów pojedynczym przewodzie magistrali danych. Jeśli kilka urządzeń przesyła dane przez pojedynczy przewód, wówczas musi być jasno określone, które urządzenie (oznaczenie), co (wartość pomiarowa, polecenie) i kiedy (inicjatywa) wysyła. Umożliwiają to pracę na znormalizowanych protokołach. Dziś na rynku obecnych jest wiele różnych systemów fieldbus o odmiennych właściwościach. Od 1999 r. systemy fieldbus na całym świecie są standaryzowane według normy IEC 61158 (Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems).

Systemy fieldbus i IO-Link

Protokół fieldbus upraszcza okablowanie, pozwala zaoszczędzić czas przy planowaniu i instalacji oraz zmniejsza koszty tych procesów. W połączeniu z IO-Link, technologia fieldbus jeszcze bardziej uwidacznia swoje mocne strony. Dzięki IO-Link fieldbus uzyskał większą prędkość transmisji danych, a protokół jest efektywniej wykorzystywany. Systemy są mniej podatne na awarie, a zarazem bardziej elastyczne - możliwe do zastosowania w różnych okolicznościach produkcyjnych. Ponadto wraz z implementacją IO-Link Balluff spadają koszty, ze względu na brak konieczności ekranowania przewodów. System IO-Link składa się z kilku elementów: urządzenia Master IO-Link, inteligentnych czujników i narzędzi wykonawczych z obsługą IO-Link, które podłączane są do Mastera. Podłączenie czujników oraz elementów wykonawczych binarnych i/lub analogowych umożliwia moduł wejść/wyjść cyfrowych. IO-Link wykorzystuje do tego celu trzy- lub czterożyłowe, standardowe przewody przemysłowe. Są one bardzo elastyczne i wytrzymują wiele cykli zginania. Ponadto łatwo się je łączy, są stosunkowo niedrogie i cechują się standardowymi przyłączami.

Stawiamy na IO-Link

Bogata oferta urządzeń IO-Link marki Balluff obejmuje różne czujniki oraz bezkonkurencyjnie szeroki zakres technologii sieciowej i połączeniowej. Dzięki temu IO-Link Balluff obsługuje wszystkie popularne protokoły fieldbus, takie jak: Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link i EtherCAT. We wszystkich tych systemach stawiamy na IO-Link – w celu szybkiego uruchomienia, optymalnego przebiegu procesów, łączności na wysokim poziomie oraz w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa planowania i ekonomiczności. Z firmą Balluff, jako producentem czujników i wieloletnim dostawcą rozwiązań dla automatyki przemysłowej, będziesz świetnie przygotowany na przyszłość i nadejście Przemysłu 4.0. Dowiedz się więcej na temat obsługiwanych przez IO-Link systemów fieldbus.

Technologie fieldbus

Moduły sieciowe Profibus

Nowoczesna produkcja, oparta na efektywnej komunikacji poza szafą sterowniczą i komunikacji procesowej
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań firma Balluff oferuje szerokie spektrum komponentów w celu optymalnego wykorzystania magistral Profibus. Ta przemyślana technologia fieldbus od lat wspiera niezawodnie nowoczesną produkcję. Znajdziesz u nas optymalne rozwiązanie, niezależnie od producenta sterowania.

Czerp korzyści z efektywnej komunikacji poza szafą sterowniczą i komunikacji procesowej z prostym okablowaniem, z szybkiego i bezpośredniego montażu w swoich urządzeniach oraz z możliwości szybkiej przebudowy. I to wszystko w surowych warunkach przemysłowych. Nasze rozwiązania dla magistral Profibus obsługują standard IO-Link. Oznacza to, że możesz korzystać bezpośrednio z wszystkich zalet IO-Link. W ten sposób zwiększa się Twoja efektywność dzięki przemyślanej technice połączeniowej marki Balluff.


Moduły sieciowe Profinet

Szybkie, oszczędne i niezawodnie w automatyce przemysłowej
To, że dzięki Profinet automatyka przemysłowa zdecydowanie posunęła się naprzód, jest zrozumiałe, ponieważ dzięki Profinet łączysz napędy i urządzenia bezpieczeństwa bezpośrednio z siecią.

System pracujący w oparciu o Ethernet jest wyraźnie szybszy niż Profibus, ale bez problemu daje się z nim połączyć. To samo dotyczy połączenia z IO-Link. Zaoszczędzisz przy tym czas i koszty, a dzięki funkcji Connectivity zapewnisz poprawę jakości procesów produkcyjnych.

Dzięki naszym modułom sieciowym można całkowicie zintegrować magistralę Profinet – od poziomu sterowania aż po napęd. Również do trudnych warunków.


Moduły sieciowe CC-Link

Projektuj wydajne topologie systemów sterowania w oparciu o sprawdzone rozwiązania
CC-Link jest standaryzowaną siecią przemysłową łączącą różne komponenty automatyki najróżniejszych producentów. W Azji CC-Link jest już dominującą technologią sieciową. Ta otwarta sieć wspierana jest przez obecne na całym świecie Stowarzyszenie Partnerów CC-Link CLPA, do którego należy ponad 1000 przedsiębiorstw.

Jako sprawny, zintegrowany system CC-Link z pewnością spełni Twoje wymagania. Skorzystaj z naszej wartościowej i obszernej oferty i zrealizuj swoje wydajne topologie sterowania za pomocą produktów z jednego źródła.


Moduły sieciowe CC-Link IE/Field

Sprostaj wyzwaniom automatyki dzięki wysoce funkcjonalnym i praktycznym modułom
Komunikacja sieciowa powinna być możliwie jednolita. Firmie Balluff udało się połączyć na rynku azjatyckim komunikację na poziomie maszyn i urządzeń z komunikacją na poziomie czujników i elementów wykonawczych.

W celu perfekcyjnego połączenia systemów WE/WY z otwartym, deterministycznym modułem sieciowym High Speed CC-Link IE/Field skonstruowaliśmy funkcjonalne i praktyczne moduły sieciowe BNI. Dzięki swoim imponującym możliwościom parametryzowania i diagnostyki ta nowa generacja urządzeń pozostawia wszystkie dotychczasowe daleko w tyle.


Moduły sieciowe Devicenet

Optymalne podzespoły sieciowe w efektywnym zastosowaniu sieci Devicenet
Balluff wesprze Cię całym spektrum wydajnej technologii sieciowej, abyś mógł po prostu wybrać optymalne podzespoły sieciowe dla siebie. Dla aplikacji przeznaczonych na rynek amerykański otrzymasz u nas wszystkie podzespoły, umożliwiające efektywne wykorzystanie Devicenet.


Moduły sieciowe Ethernet/IP

Zapewniamy wysoką wydajność urządzeń
Bez zoptymalizowanej sieci nie da się osiągnąć wysokiej efektywności. Aby zapewnić wysoką wydajność Twoich sieci mamy w ofercie szeroki wachlarz urządzeń Ethernet/IP. Jako uznany na całym świecie standard technologii sieciowej w wielu obszarach zastąpił Devicenet, gdyż technologia oparta o Ethernet działa znacznie szybciej i pozwala na połączenie z urządzeniami napędowymi.

Moduły sieciowe Ethernet/IP przekonują poza tym swoją wysoką łatwością obsługi. Tylko w modułach Ethernet marki Balluff możesz blokować adresy IP i zabezpieczyć przed omyłkowymi zmianami. Zwiększa to ich bezpieczeństwo i upraszcza konserwację.


Moduły sieciowe EtherCAT

Wydajna technologia w celu zapewnienia pełnej elastyczności
Doskonała skuteczność, niskie koszty, elastyczna topologia i prosta obsługa, to zalety przemysłowej technologii sieciowej Ethernet EtherCAT. Zapewnia ona pełną elastyczność: od swobodnego wyboru topologi, poprzez możliwość podłączania i odłączania urządzeń i segmentów podczas bieżącej pracy, aż po dodatkowe przewody w topologii pierścieniowej.

EtherCAT jest przeznaczony zarówno do architektury centralnej jak i rozproszonej i obsługuje komunikację Master/Slave, Master/Master i Slave/Slave. Ponadto można z nią łączyć podrzędne magistrale fieldbus.

Z wykorzystaniem obecnej infrastruktury EtherCAT Automation Protocol optymalnie pokrywa również poziom przemysłowy. Najlepiej przy użyciu naszych modułów sieciowych.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław