Przykłady aplikacji IO-Link
Stawiamy na IO-Link – w całej produkcji
Interfejs IO-Link zapewnia przejrzystość w procesach automatyki przemysłowej - we wszystkich branżach (logistyce, serwisie, produkcji, montażu, kontroli i pakowaniu) i dla każdej pojedynczej aplikacji - np. kontrola cieczy, identyfikacja, pomiar położenia czy wykrywanie obiektów. IO-Link umożliwia ciągłą komunikacją od urządzeń końcowych aż po chmurę danych i informacji.
W firmie Balluff otrzymasz kompletne rozwiązania IO-Link wraz z wydajnymi czujnikami i najlepszą technologią sieciową oraz połączeniową. Innowacyjne rozwiązania firmy Balluff, takie jak Safety over IO-Link lub kolumna sygnalizacyjna Balluff SmartLight wyraźnie pokazują, w jaki sposób technologia IO-Link pozwala na tworzenie inteligentnych maszyn i urządzeń oraz przemyślanych procesów produkcyjnych. Balluff stawia na IO-Link we wszystkich branżach i wszystkich obszarach działania, dzięki czemu w całej produkcji i w każdej pojedynczej maszynie można korzystać z zalet IO-Link:
- Prosta instalacja urządzeń z IO-Link - Plug&Play.
- IO-Link zwiększa wydajność maszyn.
- IO-Link umożliwia serwisowanie maszyn w zależności od potrzeb.
- IO-Link usprawnia eksploatację urządzeń
Bezpieczeństwo z IO-Link
Uważamy, że przy projektowaniu połączeń sieciowych, przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo. Dlatego w celu zwiększenia ochrony sieci i jej integracji z układem sterowania urządzenia, zaprojektowaliśmy bezpieczny moduł WE/WY: Balluff Safety-Hub, czyli pierwsze zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa wykorzystujące interfejs IO-Link. Rozwiązanie Safety over IO-Link pozwala na integrację układu sterowania z układem bezpieczeństwa. Interfejs IO-Link dostarcza dane z czujników i elementów wykonawczych oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.
IO-Link i kolumny sygnalizacyjne SmartLight
Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight firmy Balluff pozwalają na wizualizację stanu roboczego i parametrów, takich jak: temperatura, poziom napełnienia instalacji czy pozycja sanek nad systemem pomiaru położenia. W prosty sposób odczytuje się więc aktualny stan na skali kolorystycznej. Wszystkie kolory mogą być indywidualnie zdefiniowane, dzięki łatwemu sterowaniu. Za pomocą niewielkiej liczby poleceń można przypisać kolumnie różnorodne barwy bez konieczności mechanicznej modyfikacji kolumny świetlnej. Interfejs IO-Link pozwala ponadto na przeprowadzanie zmian podczas bieżącej eksploatacji kolumny sygnalizacyjnej.
Stawiamy na IO-Link
Balluff stawia na IO-Link we wszystkich branżach i wszystkich zakresach działania. Wspólnie wykorzystamy wszystkie możliwości komunikacji IO-Link. Poniżej zobaczysz na konkretnych przykładach, jak różnorodne są zastosowania tego interfejsu.
Przykładowe zastosowania
Bezdotykowy przesył danych i energii
Zapewnienie wysokiej jakości produkcji
Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych
Szybka zmiana parametrów, redukcja defektów
Prosta obsługa, wszechstronne zastosowanie i wysoka ekonomiczność
Prosta koncepcja do zadań przemysłowych
Automatyczne zarządzanie narzędziami za pomocą RFID
Wymiana informacji i transfer danych przez wszystkie poziomy
Szybka interakcja człowieka i maszyny
Brak zużycia i zabezpieczenie przed manipulacją
Moduł WE/WYJ z izolacją galwaniczną
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas