- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Félvezetőipar
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Műanyagipar
Precizitás a berendezés magas rendelkezésre állásáért
A műanyag a 21. század nyersanyaga. Alkalmazási területe óriási és az új összetételekkel egyre szélesebb, így a gyártással és a gépgyártással szembeni követelmények növekszenek. A Balluff nagy teljesítőképességű érzékelő- és rendszermegoldásokat kínál kiváló minőségű hálózati és csatlakozástechnikával. Mindezekkel együtt azokat az ideális feltételeket is, amelyekkel biztonságosan uralható ez a növekvő sokféleség. Megoldásaink kiváló minősége átgondolt berendezéskoncepciókat tesz lehetővé, támogatja a gépek rendelkezésre állását, és hozzájárul a hatékony használathoz: legyen szó anyagkezelésről akár a fröccsöntés és fúvás, akár a csatlakozás- és illesztéstechnika terén.
Anyagkezelés: Az optimális folyamat elérése
Gondoskodjon az anyagkezelés optimális folyamatáról, és folyamatosan garantálja a műanyag tisztaságát. A kapacitív és az ultrahangos érzékelőink lehetővé teszik a megfelelő töltöttségi szintek biztosítását. Az ipari RFID pedig átveszi az összes folyamat pontos irányítását.
Eza megoldás lehetővé teszi, hogy a granulátum, a töltő- és erősítőanyagok útja pontosan a silótól a tömlőállomásig, a keverőtől a fröccsöntőgépig tartson, különböző gyártósorokon át, minden egyes tétel esetén. Így tudja gyorsan, pontosan és megbízhatóan kezelni az egyre újabb vegyületek pontos adagolását az eltérő összetételeknél.
Fröccsöntés: Minden részlet elérhető közelségben
Ön is tisztában van vele, hogy a nagy precizitású fröccsöntési folyamatban minden lépésnek a helyén kell lennie. A formázóanyag befúvásától kezdve a csiga mozgásán át egészen a kész idomok kidobásáig. Kiváló minőségű megoldásunkkal a fröccsöntőgép minden mozgását megbízhatóan az ellenőrzése alatt tarthatja.
Induktív pozíciómérő rendszereink támogatják a gyors formátumfeltöltést, kapacitív érzékelőink pedig ellenőrzik a teljességét. A mágneskódolású pozíciómérő rendszerek gondoskodnak a kíméletes formazárásról. A hidraulikus hengerbe integrált, robusztus nyomásérzékelők garantálják a szorítólemezek közötti megfelelő zárást. Megbízhat optimalizált technológiánk magas fokú megismételhetőségében és ellenállóképességében, amelyet gyorsított élettartamú tesztek (HALT) révén optimalizáltak. A robusztus kialakítással meghosszabbítjuk az élettartamokat és hozzájárulunk a berendezések rendelkezésre állásához. A minőség ugyanis pontosságot jelent. A meghibásodásokkal szembeni védettség pedig költséghatékonyságot.
Fúvás: Gazdaságosság az anyagok optimális alkalmazása révén
A fúvásnál a Balluff az anyagok optimális alkalmazásához nagy precizitást kínál. Ezzel garantálható a tömlők pontos extrudálása, és így válik lehetővé több műanyagréteg megfelelő felépítése.
Ezáltal a tárolók saválló belső fallal, különböző falvastagságokkal vagy különböző színekben legyárthatók. Ez gazdaságos és egyben a kívánt termékminőséget is garantálja. Ugyanis csak az egyes anyagok teljesen pontos feldolgozása révén lehet biztos benne, hogy például a tartályok, edények vagy palackok a szükséges tulajdonságokkal fognak rendelkezni.
Csatlakozás- és illesztéstechnika: A varratok áttekintése egy pillanat alatt
Az azonos vagy eltérő anyagok biztonságos csatlakoztatásához mind az ultrahangos, mind a vibrációs hegesztés a legjobb megoldást kínálja. Ezekkel a hegesztési technológiákkal érhető el az anyagok csatlakoztatása során a legjobb mechanikai szilárdság és tömörség.
Ennek az első osztályú illesztéstechnikának a megbízható teszteléséhez kiforrott megoldásokat kínálunk. Ez különösen igaz az olyan érzékeny területekre, mint például az élelmiszeripar, a gyógyszeripar vagy az elektrotechnika. Egy cikluson belül minden eredményt folyamatosan össze tud hasonlítani. A szupergyors útmérő rendszer lehetővé teszi a pozíció precíz visszajelzését, a sokoldalúan használható ipari kamerák pedig a vizuális minőség-ellenőrzésről gondoskodnak. Hegesztési varratok, méretek, távolságok, gyártási szintek – minden egy pillanat alatt áttekinthető. SmartCamera egységeink ráadásul kifejezetten kényelmesen használhatók.
Automatizálás és robotika: Takarítson meg költségeket a karcsú hálózattal
A robotizált automatizálási feladatok már nem járnak hatalmas telepítési igényekkel, karbantartással és cserével. A jelek és az energia induktív csatolókon keresztüli, érintésmentes átvitele révén a kopás és a kábelszakadás már a múlté. Ezeknek a gyorsan leválasztható egységeknek a használatával ráadásul a rendszer rugalmasságát is fokozhatja.
Hagyatkozzon az IO-Link-kapcsolatokra – a hálózati topológiája ezzel jelentősen leegyszerűsödik. A telepítési igény minimálisra csökken és a kialakítás zavartűrővé válik. Ezzel a kommunikációs szabvánnyal minden érzékelőt a terepi busz szintjén integrál a rendszerébe. Az IO-Link-eszközök számára folyamatos diagnosztika és paraméterezés áll rendelkezésre a vezérlésen keresztül. Az IO-Link a legutolsó centiméterig garantálja az átláthatóságot, ráadásul az eszközök számát is csökkenti. A karcsú hálózati struktúra érdekében IO-Link-képes eszközeit egyszerűen csatlakoztassa rá az IO-Link-hálózati modulra, és ezáltal kötegelje a jeleket. Így minden más mellett a hatalmas idő- és pénzmegtakarításból is profitálhat.
A Balluff IO-Link portfóliója az intelligens érzékelők, hálózati és I/O-modulok révén a hatékonyságot páratlan széles választék mellett kínálja.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry