- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Félvezetőipar
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Folyadéktechnológia
Klasszikus használatra – digitális megoldásokkal, IIoT-kompatibilis
A Balluff innovatív és korszerű megoldásokat kínál Önnek a hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez. Különféle technológiák segítik a hőmérséklet, az áramlás, a folyadékszint és az elmozdulás felügyeletét, valamint a pozíció intelligens visszajelzését. Széles kínálatunkból a felhasználók kiválaszthatják magunknak a megfelelő technológiai, és szervizadatokat biztosító eszközöket. Akár a klasszikus megoldásokat választja, akár IIoT-kompatibilis alkalmazásokat kíván megvalósítani, a Balluff egy helyen nyújtja az Ön igényeinek megfelelő partneri támogatást.
Az intelligens hidraulika alkalmazási területe nagyon széles, a repülőgép-szimulátorok gigagyors szabályzásától vagy a műanyagfröccsöntő gépektől a legnehezebb föld alatti műveletekig terjed. Az energiatermelés viszont a nagyfokú biztonságról szól. Ezt biztosítják a Balluff érzékelőtechnológiával ellátott hidraulikus rendszerek, legyen szó akár a szélturbina lapátjának beállításáról, akár a generátorok gőzszelepeinek vezérléséről.
Amikor a szerelési és az automatizálási technológia során A-ból B-be tartó egyszerű mozgások történnek, illetve az alkatrészek megfogásához, megtartásához, befogásához vagy benyomásához Balluff helyzetérzékelővel ellátott pneumatikus hajtórendszerekre van szükség. Előnyeik az egyszerű topológia, a kis súly, a kis méret és a kiváló energiahatékonyság, ami különösen a robottechnikában alkalmazott tartó- vagy rögzítő alkalmazásokban, például a robotizált megfogóknál hasznos.
A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben: Tökéletesen integrálható a nyomózónába
A Balluff nyomásálló induktív érzékelők tökéletes választást jelentenek a hidraulika pozíciójának meghatározásához, például hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére. Közvetlenül a nyomózónába szerelhetők be, az érzékelők akár 500 bar nyomást is kibírnak.
Univerzálisan használhatóak akár 120 °C hőmérsékletig és 2,5 mm-es kapcsolási távolságig. Az opcionális hőmérsékleti kimenet segítségével a henger egyidejűleg a túlmelegedéstől is védhető.
A pozíció felügyelete nem mágneses hengerek esetében is megoldható az univerzálisan alkalmazható mágneses mezős érzékelőkkel.
Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez: A megbízható pozíció-visszajelzés biztonságot nyújt
A nagyfokú megbízhatóság és a pontosság szempontjából a legjobb megoldás, ha a hidraulikus hajtást beépített magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel látják el. A közvetlenül a hidraulikus henger nyomózónájába beépített rendszer garantálja a dugattyú tényleges helyzetének pontos rögzítését.
A különböző interfészeknek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja az Önnek megfelelő rendszert. Ráadásul a 25 és 7500 mm közötti hosszmérés univerzális felhasználást tesz lehetővé.
Intelligens mágneses mezős pozíciómérő rendszerünk az összes nem mágneses hengertípushoz használható. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal, folyamatosan észleli a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Ráadásul gyorsan felszerelhető, nem kell figyelni a hornyok alakjára.
Az önálló hidraulikus kompakt hajtás: Energiahatékonyság és nagyfokú pozicionálási pontosság
A hidraulikát és az elektronikát egyesítő, modern hidraulikus kompakt hajtások egyszerre intelligensek és erősek. Ezzel csökkenthetők a telepítési és karbantartási költségek. Akár 80% is megtakarítható a tengelyek energiafogyasztásából.
A kompakt hajtás egy zárt folyadékkörből áll, melyben megtalálható a henger, a szivattyú, a vezérlőblokk és a tároló, továbbá a szivattyú szervomotorja, a csatolóval ellátott vezérlőegység, valamint a nyomás, a hőmérséklet és az elmozdulás ellenőrzésére szolgáló érzékelők.
A Balluff megbízható visszacsatolású, integrált helyzetmérő rendszereket kínál a kompakt hajtás zárt folyadékköréhez, a magas pozicionálási pontosság biztosítása érdekében. Valamint kompakt intelligens érzékelőket a nyomás és a hőmérséklet méréséhez. Ezek az aktuális működési körülményeket jelzik, és lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Az autonóm tengely a hajtásba integrált adatcsatolók – terepi busz, Ethernet, OPCUA vagy IO-Link – segítségével kommunikál a gépvezérléssel vagy közvetlenül a felhővel.
Az intelligens pneumatikus hajtás: Az IO-Link lehetővé teszi a tökéletes lineáris visszacsatolást
A végállások és a köztes pozíciók jelölésére már régóta szabványos eszközként használják a pneumatikus automatizálási technológiában az érintés nélküli és ezért kopásmentes mágneses mezős érzékelőket. Mind a pneumatikus működtetésű szabványos mozgatókban, például hengerekben és megfogókban, mind pedig speciális pneumatikus alkalmazásokban például csigákban, karbantartó egységekben, motorokban, feszítőkben és szánokban megbízhatóan érzékelik az aktuális helyzetet.
Az automatizálástechnológia egyre fokozódó digitalizációjával egyre okosabb, hálózatba illeszthető pneumatikus működtetőkre van szükség. Egyrészről folyamatosan érzékelni kell a dugattyú elmozdulását, hogy sikeres legyen az automatikus helyzetbeállítás. Másrészről pedig – a tényleges folyamatadatokon túl – átfogó üzemi és diagnosztikai információkra is szükség van.
Az IO-Link rendszerrel ellátott mágneses mezős pozíciómérő rendszereink és érzékelőink teljes mértékben megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ez az intelligens technológia közli az összes szükséges adatot, és biztosítja a tökéletes lineáris visszacsatolást. Az Ön pneumatikus hajtását is ideális IIoT-rendszerré változtatja, így Ön is élen járhat a pneumatikus hajtástechnika digitalizálásában.
További információk
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology