IO-Link - a legjobb megoldás
Az IO-Linkkel egy jobb folyamatminőség érdekében
Az ipari hálózatok intelligens kombinációja az IO-Link kommunikációs szabvánnyal a legjobb megoldás a mind gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és alkalmazkodóbb gyártáshoz. Ezzel olyan teljesítőképes infrastruktúra áll rendelkezésére, hogy a növekvő adatmennyiséggel megbízhatóan tud megbirkózni. Ez továbbítja adatait a teljes gyártási folyamaton keresztül, és problémamentes kommunikációt létesít az intelligens érzékelőtől egészen az internetig. A technológia alapvető építőeleme a jövő gyárának és az Ipar 4.0 program végrehajtásának.
Mi az IO-Link?
Az IO-Link egy nagyon hatásos szabvány (IEC 61131-9), hogy intelligens megoldásokat állítson be az ipari automatizáláshoz. A digitális interfész egy terepibusz-független pont-pont kapcsolat és az első olyan világszerte szabványosított IO technológia, amely a vezérléstől az automatizálás legalacsonyabb szintjéig kommunikál, és az érzékelőket mint az aktorok a terepi busz szintbe integrálja.
Milyen összetevők szükségesek az IO-Linkhez?
A nagy teljesítményű, univerzális interfész számára elegendő egy egyszerű, szabványos ipari vezeték. Árnyékolás nélküli három- vagy négyeres kábellel mind az intelligens érzékelőket és aktorokat, mind pedig a bináris és/vagy analóg eszközöket kedvező költséggel csatlakoztathatja. Ugyanakkor a digitális technológia lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok, valamint az események cseréjét a legjobb jelminőségben. Az analóg jelek is teljesen zavarmentesen továbbítják a nyílt szabványt digitalizáláson keresztül. Örvendetes hatással, hogy gyártási folyamatának érzékelőrendszere az utolsó méterig ellenőrzést végez és a diagnosztikák elvégezhetők.
Mi a feladata az IO-Link masternek?
Az intelligens érzékelők és aktorok az IO-Link masteren keresztül kapcsolódnak a vezérléssel. Ez lehetővé teszi a paraméterezést és a diagnosztikát központi helyről. A bináris vagy analóg eszközök csatlakoztatásához használja a megfelelő érzékelő- és aktorhubokat.
Milyen indokok szólnak az IO-Link mellett?
A problémamentes kommunikáció az érzékelőtől egészen az internetig alapvető fontosságú a gyors, rugalmas és hatékony gyártás és az Ipar 4.0 (negyedik ipari forradalom) programhoz szükséges összefüggőség érdekében. Ezzel egyidejűleg a növekvő adatmennyiséggel is meg kell birkózni. Ez információkat elérhetővé tevő összetevőket igényel, és olyan infrastruktúrát, mely minden szinten át képes adatot továbbítani.
Az IO-Link univerzálisan használható
Az interfész a vezérléstől az automatizálás legalacsonyabb szintjéig kommunikál, és csatlakoztatható szinte minden terepi busz rendszerhez. Ehhez csak egy szabványos vezeték és M5, M8 vagy M12 csatlakozódugós szabványos csatlakozó szükséges. Továbbá az érzékelők az IO-Linken keresztül közvetlenül beszerelhetők az aktív helyen, ahol a folyamattechnológia szempontjából optimálisan vannak elhelyezve.
Az IO-Link egy intelligens alaptechnológia
A szabvány lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok, valamint az események cseréjét. Ugyanakkor az IO-Link lehetőséget nyújt a paraméteradatok közvetlen lementésére az IO-Link masterbe. Ennek az az előnye, hogy a lementett információk készülékcsere esetén automatikusan átvételre kerülnek. A paraméteradatok így egyszerűen felhasználhatók egy új, azonos cserekészülékhez. Ez időt takarít meg, és csökkenti a hibákat.
Az IO-Link egyszerű
Az IO-Link egyszerűvé teszi az új eszközök telepítését és cseréjét, és hibamentes adatátvitelt garantál. Mindegyik eszköz IODD-vel (IO Device Description) rendelkezik. Ott információk vannak lementve a gyártóval, a cikkszámmal vagy a funkcióval kapcsolatban, és ezek egyértelműen kiolvashatók. Az egyértelmű hozzárendelés egyszerű paraméterezést, hibaanalízist és folyamat-ellenőrzést tesz lehetővé, amely helytől függetlenül mobil terminálokról is történhet. Az érzékelők hozzáférhetősége az IO-Link révén már nem játszik szerepet, mivel a lényeges információk a vezérlésben központi helyen vannak lementve és lehívhatók.
Az IO-Link a szabványunk - Termékportfóliónk
A terjedelmes Balluff IO-Link portfólió különböző működési elvek érzékelőit, valamint a hálózat- és csatlakozástechnológia konkurencia nélküli széles választékát foglalja magában. Ezáltal a Balluff IO-Link támogatja az összes szokásos terepi busz protokollt: A terepi busz rendszerekkel, mint a Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link és EtherCAT az IO-Link a mi szabványunk minden területen - gyors üzembe helyezéshez, optimális folyamatsorrendekhez, nagy összefüggőséghez, valamint a lehető legnagyobb tervezési biztonsághoz és gazdaságossághoz. Az egyik legnagyobb IO-Link portfólióval a Balluff megfelelő megoldást fejleszt ki az Ön igényeihez. A Balluff céggel, mint az ipari automatizálás érzékelőtechnikájának gyártójával és hosszú távú megoldásszolgáltatójával jól felkészül a jövőre és az Ipar 4.0 programra nézve.
Ultrahangos érzékelők
Mágneskódolású érzékelők
Nyomásérzékelők
Bütykös kapcsoló
Magnetostriktív érzékelők
RFID: LF (125 kHz)
RFID: UHF (860/960 MHz)
Optikai azonosítás
I/O modulok
Induktív csatolók
IO-Link vezeték nélküli
Ember-gép interfészek: SmartLight
Feszültségellátás: tápegységek
IO-Link közösség
Szeretne többet megtudni az IO-Linkről, vagy részesülni a nagy IO-Link közösség előnyeiből? Akkor látogasson el az IO-Link közösségbe most!Kérdése van? Szívesen segítünk!
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas