- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Félvezetőipar
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Autóipar és beszállítók
Felajánljuk Önnek sokéves tapasztalatunkat és kompetens partnerségünket
A Balluff név egyenlő a kiváló minőségű érzékelő-, azonosítási, illetve hálózati és szoftvermegoldásokkal. Széles körű portfóliónk, alapos fejlesztési szaktudásunk és az autóiparban szerzett sokéves tapasztalatunk révén a járműgyártás minden területén és valamennyi beszállítói ágazatban piacvezető szolgáltatókká váltunk.
Az első préseléstől a hegesztésen, festésen, kovácsoláson és öntésen keresztül a végszerelésig – az összes terület szakavatott ismerői vagyunk. Megbízható minőség-ellenőrzést nyújtunk és gondoskodunk a zökkenőmentes folyamatról – gyártás közben és a szerelés után is. Garantáljuk továbbá, hogy minden külső gyártású termék rendelkezésre álljon kiváló minőségben, a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Így gondoskodunk a pontos, precíz kiszállításról.
Bárhol is gyárt, megbízhat a partnerkapcsolatunkban. A világon mindenhol jelen vagyunk. Érzékelőink és rendszereink, hálózati és csatlakozástechnikánk nemzetközi engedélyekkel rendelkeznek.
Járműbelső: Garantált időben történő szállítás
A holnap járműinek belsejét erősen befolyásolják és módosítják a mobilitással kapcsolatos új megatrendek: az elektromos közlekedés révén egy új, a kialakítást és berendezést érintő szabadság jelenik meg a járművek belsejében. Ha pedig megvalósul az autonóm vezetés, akkor az utasok előtt a használat más formái is megnyílnak, mivel az autó irányítása kiesik. A belső tér így élményt nyújtó térré alakulhat – és ez jelentheti a különbséget a járműgyártók között. Új üléskoncepciókat terveznek, és az intelligens felületek és innovatív műszerfali koncepciók fokozatosan meghonosodnak.
A gyártóberendezések trendek miatti folyamatos változása során a Balluff jövőálló termékekkel támogatja Önt a jövő igényeinek megfelelő gyártásban. A járműiparral való sokévnyi partnerségnek köszönhetően kiváló minőségű érzékelőket, azonosítási és hálózati megoldásokat, valamint szoftvereket kínálunk a berendezéseihez. Emellett az autógyártás minden területén a gyakorlatban is kipróbált, átfogó tapasztalatunkra is építhet. Nyugodtan hagyatkozhat szakértelmünkre, mellyel megfelelhet a végfelhasználók minőséggel, folyamatbiztonsággal és hatékonysággal kapcsolatos magas elvárásainak és egyben a problémamentes, mindig időben történő szállítást is garantálhatja.
Powertrain
Az erőátvitelben dől el, hogy milyen jó és megbízható lesz a jármű később menet közben. A hajtásláncban jön ugyanis létre a jármű teljesítménye. Ezért is fontos a gyártás ezen fázisában a minőség fenntartása. Ez a Balluff átfogó szakértelmével sikerülhet. Termékeink világszerte évek óta eredményesek, ha a hajtásláncban a motor, a sebességváltó, a tengelyek és a vezérlés számos különböző konfigurációban egymásra találnak.
Öntöde
A tartós hőmérsékleti terhelés és a rövid idejű csúcshőmérsékletek, illetve rázkódás és vibrációk az öntödékben és kovácsműhelyekben az érzékelők tekintetében jelentős teljesítménycsökkenést, sőt teljes kiesést is okozhatnak.
A Balluff kifejezetten magas hőmérsékletre való érzékelőket kínál. Ezekhez a hőálló tartozékokat is biztosítjuk. Termékeink HALT-teszten esnek át, és különösen hosszú élettartamúak. Így tartós és stabil megoldásokat teszünk lehetővé.
Ön minimalizálhatja alkatrészigényét, lerövidítheti az állásidőket, és tartósan csökkentheti költségeit.
Présmű
A présműben történő gyártás tömegtermeléses eljárás, ami a berendezést és a logisztikát jelentős kihívások elé állítja. A több tonnás tekercsekből lemezlapokat vágnak le, amelyek hatalmas préssorokon teljesen automatizált alakító eljárásokban válnak karosszériaelemekké. Különböző vastagságú lemezekből készül a váz oldalsó része, a motorháztető, az ajtó és számos más elem.
A Balluff érzékelőmegoldásait rendkívül igényes gyártási körülményekre fejlesztették ki. Ezek az érzékelők pontos pozicionálást és vezérlést tesznek lehetővé a prések és a munkadarabok megbízható azonosítása mellett. Termékeink a Föld bármely részén használhatók. Világszerte minden présműben beváltak.
Karosszériagyártás
A karosszériagyártásban nem nélkülözhetők az ipari robotok. Ezek megállás nélkül hegesztik, szegecselik és ragasztják össze az önhordó lemezkarosszéria egyes elemeit. A legnagyobb precizitással, a lehető legnagyobb ismétlési pontossággal és abszolút megbízhatóan.
Abszolút megbízhatóak a Balluff különösen robusztus megoldásai is. A karosszériagyártásra optimalizálva ellenállnak a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztőáramoknak, elektromágneses zavaró mezőknek és a magas hőmérsékletnek.
Festőműhely
A festőműhelyben tökéletesség és precizitás uralkodik – még inkább, mint a többi állomáson. A festés ugyanis a jármű külső megjelenésén alapuló benyomás kialakulásában döntő szerepet játszik. Egyidejűleg a kocsi védelmét és értékmegőrzését is szolgálja.
Ezért is fontos a különböző munkalépések gördülékeny, kiváló minőségben való végrehajtása. Megoldásainkkal ezek a feladatok kitűnően megvalósíthatók. Érzékelőink ugyanis kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a vegyi anyagoknak, így a robotok az öt funkcionális réteget a nagy sebességű forgó harangok segítségével kifogástalanul fel tudják hordani – közvetlenül az önhordó lemezkarosszéria mártófürdőkben történő megtisztítása és zsírtalanítása után..
Végszerelés
A végszerelés összetett folyamatainak biztonságos végrehajtásához nálunk megfelelő terméktechnológiákat és konfigurációkat talál. Például a pontos mozgásvezérléshez, a folyamatok jegyzőkönyvezéséhez vagy a megbízható azonosításhoz.
Kiváló minőségű megoldásokat kínálunk, amelyek pontosan az Önök speciális igényeihez – a járművek egyedi kialakításához és motorizációjához – illeszkednek. Ez megbízható hozzárendelési rendszert tesz lehetővé, és biztonságos folyamatokat garantál az egyes alkatrészek biztosítása során. Így a festett önhordó lemezkarosszéria kiegészíthető a még hiányzó rászerelendő alkatrészekkel a megfelelő darabszámban és kivitelben. Technikánkkal tökéletesen teljesítheti megrendelői szerelési megbízásait.
Abroncsgyártás
Nagy fokú folyamatbiztonság minden lépés soránDownloads
-
Industry brochure automotive