- Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika
- Polovodičový průmysl
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Technika pohonů
Zvýšení energetické účinnosti - zvýšení kvality
Balluff nabízí velký sortiment snímačů a systémů měření polohy nejrůznějších technologií, které jsou speciálně dimenzovány pro moderní požadavky elektrické, hydraulické a pneumatické techniky pohonů.
Můžete si tak vybírat ze širokého, flexibilně použitelného spektra.
Podle vašich individuálních požadavků navrhneme a vyrobíme také řešení šitá na míru.
Přehled podstatných výhod:
- Zlepšení energetické účinnosti strojů a zařízení
- Regulované pracovní procesy stroje, kontrolované pohyby
Integrace do lineárních a rotačních pohonů: Kompaktní vysoce přesná technika
Integrovaná řešení snímacích systémů jsou nepostradatelnou součástí kompaktního pohonu. Magneticky kódovaný systém měření dráhy a úhlu BML s bezkonkurenčně malými rozměry je vhodný pro přímou integraci do lineárních i rotačních pohonů.
Tyto systémy měření polohy se skládají ze snímače a magnetického měřicího tělesa, které má díky technologii Permagnet absolutně homogenní magnetické pole. To zaručuje funkční spolehlivost, nízkou hysterezi a minimální odchylky linearity.
Snímač se pohybuje ve vzdálenosti až 5 mm nad kódovaným měřicím tělesem a pracuje tak zcela bezkontaktně. Přitom dodává absolutní nebo inkrementální hodnotu signálu polohy.
Měřicí těleso je k dispozici jako pásový materiál pro lineární pohon a ve tvaru kruhu nebo disku pro rotační pohyby.
Velký výběr různých rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) poskytuje značnou flexibilitu.
Systémy zpětné vazby pro lineární přímé pohony: Vysoká energetická účinnost a kvalita pohonu přináší vysokou přesnost a dynamiku
Vysoce přesné a dynamické systémy měření polohy BML od firmy Balluff zajišťují vysokou energetickou účinnost a kvalitu pohonu. Měřicí systémy schopné pracovat v reálném čase tak poskytují optimální zpětnou vazbu o poloze s nejvyšší energetickou účinností garantující nejlepší kvalitu regulace – i v případě vysoce dynamických aplikací, kde činí pojezdová rychlost 10 m/s. Díky rozlišení 1 µm lze dosáhnout třídy přesnosti až ±7 µm.
Zpětné hlášení polohy v momentovém motoru: Ploché konstrukce pro velké duté hřídele
Momentové motory s magneticky kódovanými systémy měření úhlu BML jsou správnou volbou pro vysoce dynamické, rychlé a přesné měření pohybu a polohy.
Při použití v servomechanismu poskytují přesnou polohu. Jde o rozhodující faktor přesnosti polohování, energetické účinnosti, životnosti a konstrukce celé aplikace. Měřicí systémy s permanentně kódovaným magnetem lze díky malé hlavě snímače a plochému kódovacímu kotouči s velkým vnitřním průměrem dokonale integrovat do momentových motorů.
optimální kvalita regulace: vysoce přesný výsledek měření
trvale vysoká přesnost polohování: bez vůle a hystereze
plochý pohon: plochý kódovací kotouč
s rozhraním SIN-/COS a ABZ
Snímání koncových a jednotlivých poloh: Rozsáhlé portfolio miniaturní senzoriky pro optimální řešení
Binární snímače s různými technologiemi zaručují jednoduché a spolehlivé snímání polohy při detekování koncových a referenčních poloh. Naše miniaturní konstrukční řady s malými rozměry a nízkou hmotností přesvědčí při nedostatku místa a při použití u pohyblivých aktuátorů a os. Například u chapačů, portálových nakladačů nebo aplikací pick-and-place, kde každý ušetřený gram hmotnosti zvyšuje energetickou účinnost zařízení.
Všude ve strojírenství se snímají otáčky – například přímo v pohonu nebo u různých hřídelů balicího stroje. K měření otáček a detekci směrů otáčení a klidového stavu máme od nás vždy řešení odpovídající vašim požadavkům. Při jednoduchém snímání si často vystačíte s jedním nebo při současné detekci směru otáčení se dvěma indukčními standardními snímači.
Pro náročné aplikace při vysokých otáčkách nebo potřebě přesného měření otáček jsou správnou volbou naše systémy měření úhlu s magneticky kódovanými kroužky.
Digitalizace upínacího procesu ve vřetenu motoru: Sledování upínací dráhy nástroje
Inteligentní řešení pohonů a upínání, u kterých je senzorika integrována do vřetena motoru, se stále více stávají hnacími silami inovací u obráběcích strojů. Snímače pro rychlou a hladkou výměnu nástrojů jsou k dispozici ve stále menších a inteligentnějších variantách. Lze je dobře integrovat do upínací techniky, nezávisle na tom, zda se ovládá elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky. Pomocí snímačů a systémů pro měření polohy od firmy Balluff sledujete proces upínání a uvolňování nástrojů přímo ve vřetenu motoru.
S chytrými kombinacemi snímačů tlaku nebo s různými redundantními systémy pro měření dráhy založenými na různých technologiích můžete realizovat vyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti celého systému.
Digitalizace vřeten motorů se systémy IO-Link
S novými snímacími a měřicími systémy IO-Link můžete upínací techniku vřetena motoru jednoduše začlenit do řízení nebo digitální sítě a vřeteno motoru digitalizovat. Toho je dosaženo otevřeným standardem IO-Link, který umožňuje na sběrnici nezávislou komunikaci z úrovně snímače / akčního členu do infrastruktury průmyslového internetu věcí (IIoT).
Průkopnická technologie IO-Link činí vaše motorové vřeteno chytřejším a vhodnějším pro digitalizaci a IIoT.